Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 - це компактний універсальний блок живлення, призначений для широкого спектру стандартних застосувань, що вимагають 12, 24 або 48 В. Він забезпечує високу продуктивність, комплексну діагностику та надійність роботи.

Сфокусована діагностика SITOP PSU6200 контролює навантаження та термін служби блоку живлення, сигналізуючи про стан через світлодіод. Потім він інтегрується з вашою системою автоматизації для постійного моніторингу стану. Це допоможе вам активно вирішувати потенційні проблеми та підтримувати час безперебійної роботи системи.

Портфоліо SITOP PSU6200 включає в себе:

  • SITOP PSU6200, 1-фазний, 12 В, 24 В, 48 В постійного струму
  • SITOP PSU6200, 3-фазний, 24 В, 48 В постійного струму

Ключові переваги

Підвищення прозорості

Отримайте уявлення про стан вашого джерела живлення за допомогою постійного моніторингу стану. Інтегруйте діагностику у вашу систему автоматизації для отримання даних у режимі реального часу, щоб забезпечити проактивні рішення та покращити управління системою.

Спростіть установку

Завершуйте монтаж швидко та ефективно, використовуючи чітке маркування та вставні клеми. Тонка конструкція не вимагає додаткового зазору, оптимізуючи використання простору на ваших панелах управління та зменшуючи загальні витрати на проект.

Досягніть високої доступності

Отримайте безперервну роботу машини з надійним захистом від перевантажень та широким діапазоном введення. Міцний металевий корпус і відповідність майбутнім стандартам ЕМС забезпечують високий рівень безпеки і надійності системи.

Рекомендовані можливості