Вихідні потужності
Забезпечуйте 24 В постійного струму до 40 А від 3-фазного джерела з чотирма виходами навантаження 10 А та двома виходами NEC класу 2.
SITOP PDP6200 забезпечує децентралізовану потужність 24 В у суворих умовах із захистом IP65, шістьма контрольованими виходами та безпечним вимкненням крутного моменту для внутрішньої логістики. У поєднанні з Siemens Unified Edge Apps команди отримують швидку візуалізацію, діагностику та віддалене відновлення на краю.
Зменшіть складність шафи та проводи за допомогою встановлення IP65 та інтегрованого 3-фазного живлення для розподілу 24 В на машині.
Використовуйте Safe Torque Off для зупинки приводів без скорочення потужності, щоб швидко відновлювати потік матеріалів у налаштуваннях внутрішньої логістики.
Не створюйте візуалізації коду, керуйте програмами централізовано та пересилайте нагадування для послідовного інтерфейсу користувача на будь-якому пристрої.
Забезпечуйте 24 В постійного струму до 40 А від 3-фазного джерела з чотирма виходами навантаження 10 А та двома виходами NEC класу 2.
Відновіть захищені виходи за допомогою електронних запобіжників та віддаленого скидання, щоб скоротити відновлення після несправностей.
Запустіть Unified Runtime та централізовано розробляйте оновлення, щоб підтримувати інтерфейси інтерфейсу в курсі всіх машин і сайтів.