Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати додаткові модулі SITOP?

Додаткові модулі SITOP - це модулі розширення, які надійно захищають джерела живлення від перешкод та небезпек на первинній та вторинній стороні. Вони запобігають зупинці установки та дорогим пошкодженням, захищаючи від збоїв електроенергії, екстремальних коливань напруги або несправних навантажень. Ці модулі пропонують унікальне, гнучке розширення для блоків живлення SITOP, забезпечуючи повний, всебічний захист.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Надійний захист системи від різної потенційної небезпеки

Захист від збоїв за допомогою резервування

Забезпечте надійне джерело постійного струму 24 В, навіть якщо один блок живлення виходить з ладу, роз'єднавши два джерела живлення. Модуль безперервно стежить за живленням блоків живлення і посилає сигнал при виникненні збою.

SITOP PSE202U Графічний модуль резервування

Швидке, вибіркове розташування несправностей для навантажень 24 В постійного струму

Розділіть схему живлення постійного струму 24 В на окремі гілки і вибірково захистіть їх. Модулі надійно відключають несправні ланцюги навантаження, забезпечуючи безперервне продовження подачі інших навантажень і запобігаючи повному виходу з ладу установки.

SITOP Графіка конфігурації селективності

Попередження короткочасних збоїв електроенергії

Помістіть короткочасні відключення електроенергії (відключення) в секундному діапазоні за допомогою електролітичних конденсаторів для забезпечення надійної роботи без перерв.

SITOP PSE201U Буферний модуль графічний

Надійне зниження пускових струмів

Захистіть джерело живлення та всі підключені навантаження, надійно зменшуючи високі пускові струми від пускових двигунів, трансформаторів та іншого обладнання, запобігаючи спрацьовування захисних пристроїв та пошкодження чутливих компонентів.

SITOP Обмежувач пускового струму Графічний

Захист від високих зворотних напруг

Модуль подрібнювача SITOP CHO1400 захищає вихід джерела живлення 24 В або 48 В від надмірних напруг, викликаних навантаженнями, наприклад двигунами постійного струму в режимі гальмування. Якщо напруга перевищує поріг відгуку модуля через рекуперативне гальмування, модуль обмежує напругу, перетворюючи регенеровану енергію в тепло за допомогою внутрішніх резисторів.

Модуль подрібнювача SITOP CHO1400

Миттєві мініатюрні автоматичні вимикачі

Модуль посилення потужності SITOP PBM1200 може бути підключений паралельно з джерелом живлення SITOP 24 В або 48 В від 20 А, щоб відключити постраждалий живильник за мілісекунди у разі короткого замикання. Модуль підсилення потужності ненадовго подає високий струм спрацьовування, необхідний мініатюрному автоматичному вимикачу для відключення постраждалого живильника.

Модуль підсилення потужності SITOP PBM1200