Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому реле ГРМ?

Чому SIRIUS синхронізовані реле?

Реле ГРМ SIRIUS забезпечують точне перемикання з затримкою часу для схем управління, запуску, захисту та регулювання в промислових додатках. Портфоліо включає реле ГРМ 3RP25, 3RP20 та 7PV15, а також функціональні модулі 3RA28 та допоміжні перемикачі - кожен розроблений для конкретних вимог до монтажу та простору.

  • Багатофункціональні реле 3RP25 інтегрують до 27 функцій синхронізації в компактних промислових корпусах із стандартною шириною 22,5 мм або 17,5 мм.
  • Реле контактної конструкції 3RP20 мають зменшену висоту та глибину монтажу для щільних зазорів у розподільних коробках.
  • Вузькі реле 7PV15 в корпусах 17,5 мм забезпечують продуктивність, що відповідає вимогам EMC для житлових і стандартних застосувань.

Усі моделі підтримують широкий діапазон напруги від 12 до 240 В змінного струму/постійного струму для глобальної гнучкості розгортання.

Ключові переваги

Оптимізуйте простір шафи

Насолоджуйтесь ефективним використанням нерухомості шафи управління з компактними конструкціями із стандартною шириною 22,5 мм або 17,5 мм та зменшеною глибиною монтажу, зберігаючи при цьому повні можливості синхронізації та перемикання.

Адаптація до різноманітних застосувань

Підтримуйте додатки в різних середовищах шафи управління та системи управління за допомогою до 27 інтегрованих функцій синхронізації серії 3RP25, забезпечуючи комплексні можливості синхронізації в одному реле.

Оптимізація запуску двигуна

Встановіть функціональні модулі 3RA28 безпосередньо на контактори 3RT2 з ключовими функціями управління для прямого запуску в режимі он-лайн та зірково-дельта-запуску, що забезпечує швидке та просте кріплення за допомогою простих механізмів закріплення та фіксації.

Рекомендовані можливості

Часті питання

Вивчіть пов'язані ресурси