Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо потрібен стартер двигуна SIMATIC ET 200SP?

Стартер двигуна SIMATIC ET 200SP - компактний і потужний стартер для одно- і трифазних двигунів потужністю до 5,5 кВт. Його компактна ширина 30 мм економить цінний простір на панелі управління, задовольняючи потребу в менших, більш ефективних конструкціях шаф. Як частина розподіленої системи вводу/виводу SIMATIC ET 200SP, він забезпечує безперебійну інтеграцію та надійний захист двигуна як у стандартних, так і в безпечних програмах.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Ключові особливості

Широкий діапазон продуктивності

Широкий діапазон продуктивності для двигунів до 5,5 кВт.

Гладкий дизайн двигуна, що підкреслює діапазон продуктивності з розширеною ефективністю та потужними інженерними можливостями.

Більше місця на панелі управління

Більше місця в панелі управління завдяки ширині модуля всього 30 мм.

Рекламне зображення для панелі управління з синім фоном і білою піктограмою панелі управління з більшим простором.

Швидша конфігурація

Швидша конфігурація на TIA Portal.

Технік, що налаштовує програмне забезпечення промислової автоматизації з оптимізованим робочим процесом та елементами цифрового інтерфейсу.

Швидше обслуговування

Швидше обслуговування завдяки автоматичному завантаженню параметрів.

Рекламне зображення для швидшого обслуговування із швидким транспортним засобом із інструментом технічного обслуговування на передньому плані.

Економічний

Економічний завдяки низькій дисперсії модулів та гібридній технології комутації.

Зображення рекламної графіки для продукту, що підкреслює його економічні переваги через низьку дисперсію модуля.

Зниження витрат на завод

Зниження витрат на установку завдяки швидкому монтажу та проводці.

Зображення піктограми рослини із зеленим фоном та символом нижчої вартості.

Легка взаємозамінність модуля

Легка взаємозамінність модулів означає підвищену доступність установки.

Рекламне зображення для легкої функції взаємозамінності модулів, що демонструє модульну систему зі змінними деталями.

Рішення безпеки

Гнучкі рішення безпеки за допомогою реле безпеки SIMATIC F-CPU або SIRIUS 3SK.

Рекламне зображення для рішень безпеки із значком безпеки із зеленою галочкою та синім фоном.