Моторні стартери SIMATIC ET 200pro є частиною портфоліо розподіленого вводу/виводу Siemens, забезпечуючи управління двигуном без шафи безпосередньо на машині. Завдяки захисту IP65/67 та інтелектуальній діагностиці вони запускають та захищають двигуни потужністю до 5,5 кВт, одночасно безперешкодно інтегруючись у сімейство SIMATIC ET 200 для гнучкої автоматизації. Серія пропонує варіанти для кожного застосування:
- Стандартний стартер двигуна ET 200pro - Базовий електромеханічний стартер для прямої або задньої роботи
- Високофункціональний стартер двигуна ET 200pro - вдосконалений електронний стартер з м'яким запуском для беззношного перемикання
- Модуль ізолятора — Безпечне локальне відключення для технічного обслуговування
- Локальне рішення для запобіжного двигуна - Автономна безпека без контролера безпеки
- Захисне рішення для запуску двигуна ProfiSafe — мережева безпека через PROFIBUS або PROFINET