Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому СІРІУС 3RM1?

Стартер двигуна SIRIUS 3RM1 забезпечує повне перемикання та захист для невеликих двигунів потужністю до 3 кВт у компактному корпусі 22,5 мм. Доступний у конфігураціях прямого підключення та заднього ходу, включаючи моделі з інтегрованою функцією безпеки, він використовує довговічну та енергозберігаючу гібридну технологію комутації. Блок має сертифікати IEC, CCC та UL для глобального розгортання.

siemenssirius-003-ret02-a large

Ключові переваги

Заощаджуйте місце

Один пристрій поєднує в собі кілька функцій, таких як прямий запуск в режимі он-лайн, зворотний запуск і захист від перевантаження. Крім того, групова конфігурація може забезпечити захист від короткого замикання до 55 кА лише за допомогою одного протектора стартера двигуна.

Підвищення енергоефективності

Наша гібридна технологія комутації використовує напівпровідники з низьким зносом для вмикання та вимкнення двигуна. На робочій фазі енергозберігаюча релейна технологія призводить до довговічності стартерів і високого рівня енергоефективності.

Легко встановлюйте та експлуатуйте

Швидко і просто обробляйте подачу в основному ланцюзі для декількох стартерів двигуна за допомогою спеціальної системи подачі. Вони з'єднуються один з одним за допомогою трифазної шини з мінімумом проводки.

Рекомендовані можливості

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами

Дивитись

Відео | SIRIUS 3RM1 захищений від несправності

Відео | Мінімальна проводка СІРІУС 3RM1

Відео | Технологія гібридної комутації SIRIUS 3RM1

Читати

Брошура | SIRIUS 3RM1 двигун стартер

Брошура | Стартовий комплект SIRIUS 3RM1

Брошура | Живлення гібридних промислових елементів керування SIRIUS

Супутні товари

Стартовий комплект SIRIUS 3RM1

Замовляйте стартовий комплект SIRIUS 3RM1 за спеціальною ціною. Ви отримуєте задній стартер за ціною прямого стартера та отримуєте переваги широких безкоштовних аксесуарів.