Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Конфігуратор системи IEC 61850?

Конфігуратор системи IEC 61850 є нейтральним для виробника рішенням для сумісної інженерії продуктів та систем IEC 61850. Він підтримує всі пристрої з стандартом IEC 61850, а не тільки продукти Siemens, що забезпечує справжню сумісність.

Ключові переваги

Робота з усіма пристроями IEC 61850

Нейтральний для виробника підхід підтримує всі пристрої IEC 61850, включаючи SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, Reyrolle, SICAM RTU, SICAM IO/AI/P85x/Q100 та пристрої з інших областей (наприклад, SITRAS PRO) та третіх сторін.

Підвищення послідовності та ефективності

Отримайте більшу послідовність та автоматизацію в інженерії вторинного обладнання за допомогою стандарту зв'язку IEC 61850, що зменшує інженерні зусилля та підвищує експлуатаційну ефективність сучасних підстанцій.

Розширення можливостей інженерів

Інженери будь-якого рівня знань можуть ефективно використовувати інструмент. Незалежно від того, чи маєте ви базові чи експертні знання IEC 61850, знайдіть правильний рівень деталізації. Гармонізовані інтерфейси з DIGSI 4 та DIGSI 5 ще більше зменшують ваші зусилля.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Інжиніринг відповідно до IEC 61850

Досліджуйте ресурси (англійською мовою)