Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо керувати котушкою придушення дуги SIPROTEC 5?

Компенсація замикання на землю за допомогою котушок придушення дуги (ASC) широко застосовується в мережах середньої напруги для забезпечення надійного та безперебійного живлення.

Обробка нейтральних точок відіграє ключову роль у проектуванні мережі розподілу. Компенсація замикання на землю дозволяє продовжувати роботу під час найчастішої несправності - однофазних несправностей заземлення. У належним чином компенсованої мережі перехідні несправності заземлення також самогасяться через дуже низькі струми відмикання. Профілактичний тюнінг в здоровому стані сітки мінімізує пошкодження і напругу обладнання в умовах несправності.

Ефективне автоматичне управління ASC має важливе значення для оптимальної компенсації. Традиційні рішення часто не мають інтеграції, що призводить до складного введення в експлуатацію, вищих витрат та експлуатаційних проблем. SIPROTEC 5 пропонує повністю інтегроване, зручне рішення управління ASC для стрижневих та ступінчастих котушок, що зменшує зусилля з введення в експлуатацію та дозволяє заощадити до 30% витрат.

Ключові переваги

Підвищення надійності енергосистеми

Автоматичне управління дугопригнічуючими котушками (ASC) в електроенергетичних системах підвищує надійність і зменшує ручне втручання. Інтегроване рішення забезпечує стабільну продуктивність та мінімізує експлуатаційні ризики для комунальних підприємств.

Оптимізуйте інвестиційні та експлуатаційні витрати

Оптимізуйте операції та заощаджуйте до 30% на витратах за допомогою наших пристроїв керування, що підтримують веб-інтерфейс. Скоротіть апаратне забезпечення, спростіть розробку та оптимізуйте використання компонентів. Домогтися швидшого введення в експлуатацію за допомогою гнучкого програмного забезпечення та функціональних точок.

Використовуйте широкі функціональні можливості в одному пристрої

Інтегроване рішення SIPROTEC пропонує широкі функціональні можливості, такі як гнучке підключення протоколів, найновіші функції кібербезпеки, сумісність з іншими функціями захисту/управління та найсучасніше обладнання.

Рекомендовані можливості

SIPROTEC 5 - Контроль котушки придушення дуги

Вебінар: Збільшення надійного живлення за допомогою ASC

Відкрийте для себе передові технології придушення дуги для сучасних електричних мереж
Приєднуйтесь до нашого вебі