Включене обладнання
SIPROTEC 7UM62 включає 8 трансформаторів струму, 4 трансформатора напруги, двійкові входи 7/15, двійкові виходи 12/20, текстовий або графічний дисплей і корпус для поверхневого або прихованого монтажу.
SIPROTEC 7UM62 захищає генератори, двигуни та трансформатори на електростанціях. Він інтегрує функції для різних типів генерації електроенергії, включаючи гідрогенерацію, когенерацію, приватну, дизельну, газотурбінну та звичайну пару.
Електричні несправності, такі як несправності на землі, коротке замикання, перевантаження, перенапруження та відхилення частоти, можуть спричинити пошкодження електростанцій. SIPROTEC 7UM62 забезпечує надійний захист ваших активів генерації електроенергії, щоб запобігти дорогим простоям та пошкодженню обладнання.
Інтегруйте програмовані логічні функції (CFC) для підтримки гнучкості для вимог електростанції. Інтерфейси зв'язку, включаючи IEC 61850 та PROFIBUS-DP, підтримують сучасну архітектуру системи управління.
Цей продукт наразі припиняється. Для отримання детальної інформації зверніться до свого представника Siemens.
Допоможіть вашим електростанціям працювати безперервно за допомогою наших захисних реле. Захист від несправностей на землі, коротких замикань, перевантажень та коливань напруги для підтримки стабільного виробництва електроенергії.
Адаптуйте свої системи захисту до потреб електростанцій, що розвиваються. Швидко регулюйте генератори, двигуни та трансформатори за допомогою наших гнучких логічних функцій, щоб ваша система реагувала на експлуатаційні зміни.
Інтегруйте з вашими існуючими системами управління за допомогою наших комунікаційних інтерфейсів. Спростіть управління та координацію системи.
SIPROTEC 7UM62 включає 8 трансформаторів струму, 4 трансформатора напруги, двійкові входи 7/15, двійкові виходи 12/20, текстовий або графічний дисплей і корпус для поверхневого або прихованого монтажу.
Підвищення гнучкості за допомогою інтегрованих програмованих логічних функцій (CFC). Налаштуйте генератори, двигуни та трансформатори до різних вимог електростанції та умов системи для різних експлуатаційних ситуацій.
Інтегруйте SIPROTEC 7UM62 з сучасними системами управління. Підключіться за допомогою протоколів, таких як IEC 61850, IEC 60870-5-103, PROFIBUS-DP, DNP 3.0 та MODBUS RTU для надійного зв'язку.