Включені входи та виходи
SIPROTEC 7SL86 включає 12 попередньо визначених стандартних варіантів з 4/4 або 8/8 трансформаторами струму/трансформатори напруги, від 5 до 31 двійкових входів і від 8 до 46 бінарних виходів.
SIPROTEC 7SL86 забезпечує комбінований лінійний диференціальний та дистанційний захист для повітряних ліній та кабелів. Захистіть свою електричну інфраструктуру та підтримуйте до шести кінців ліній та 3-полюсне відключення для надійної передачі та розподілу енергії.
Електромережі стикаються з проблемами, пов'язаними з несправностями, порушеннями, помилками трансформатора та насиченням трансформатора струму Наш SIPROTEC 7SL86 включає адаптивний алгоритм диференціального захисту для високої чутливості та стабільності, а також кілька функцій захисту на відстані для гнучкого резервного копіювання.
Налаштуйте функції відповідно до ваших потреб за допомогою модульної конструкції та інженерного інструменту DIGSI 5. Швидкий мінімальний час спрацьовування 9 мс забезпечує швидке усунення несправностей, щоб зменшити час простою.
Захистіть системи та персонал, мінімізуйте ризики та підтримуйте стабільну роботу. Отримайте душевний спокій завдяки добре захищеній інфраструктурі.
Легко обробляйте пристрої та програмне забезпечення за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого, зручного дизайну. Упорядкуйте робочі процеси та скоротіть час навчання для вашої команди для ефективного управління процесами.
Забезпечують високу доступність системи в складних умовах завдяки конформному покриттю. Впроваджуйте кібербезпеку, сумісну з NERC CIP та BDEW, щоб захистити свої активи.
SIPROTEC 7SL86 включає 12 попередньо визначених стандартних варіантів з 4/4 або 8/8 трансформаторами струму/трансформатори напруги, від 5 до 31 двійкових входів і від 8 до 46 бінарних виходів.
Забезпечте швидке усунення несправностей з часом спрацьовування 9 мс та стабільним, чутливим адаптивним диференціальним захистом, незважаючи на помилки трансформатора або насичення КТ. Виберіть захист від відстані для гнучкого резервного або основного захисту.
Використовуйте до чотирьох підключуваних модулів для протоколів IEC 61850 та Modbus TCP. Використовуйте віртуальний мережевий обмін та послідовні дані на різних носіях. Скористайтеся перевагами автоматичного перемикання та PRP/HSR для надійної передачі даних.