Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІПРОТЕК 7СК81?

SIPROTEC 7SK81 - це багатофункціональне реле захисту двигуна. Ми розробили його для захисту асинхронних двигунів усіх розмірів, захищаючи об'єкти з номінальними струмами від 20 А до 2500 А за допомогою трансформаторів струму малої потужності.

Захистіть свої асинхронні двигуни від електричних несправностей та експлуатаційних проблем. SIPROTEC 7SK81 пропонує широкі функції захисту та гнучку системну інтеграцію, щоб забезпечити високу експлуатаційну надійність, дозволяючи вашому персоналу безпечно реагувати.

Скористайтеся 4 входами трансформатора струму низької потужності, що охоплюють різноманітні застосування двигунів. Гнучкі функції захисту та інтегрований рівень автоматизації допомагають адаптуватися до системних вимог та оптимізувати ваші інвестиції. Чіткий шестирядковий дисплей і 9 програмованих функціональних клавіш дозволяють швидко реагувати на стани процесу.

Ключові переваги

Захистіть різні типи двигунів

Захистіть асинхронні двигуни всіх розмірів за допомогою одного адаптованого реле. Охоплює широкий діапазон первинних номінальних струмів лінії від 20 А до 2500 А, забезпечуючи надійний захист у різних робочих масштабах та застосуваннях.

Оптимізуйте витрати системи

Гнучко реагуйте на потреби системи, що розвиваються, щоб ваш бюджет йшов далі. Скористайтеся змінними інтерфейсами, адаптованими функціями захисту та інтегрованим рівнем автоматизації, щоб зменшити ваші витрати.

Підвищити експлуатаційну безпеку

Забезпечте високу надійність роботи за допомогою вільно призначуваних світлодіодів та чіткого шестирядкового дисплея для станів процесу. Реагуйте швидко та безпечно, використовуючи до 9 функціональних клавіш для покращення загального управління системою.

Рекомендовані можливості

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами