Гнучкі конфігурації обладнання
Налаштуйте двійкові входи та виходи в межах 1/3 базового модуля. Вибирайте між великими або маленькими дисплеями для оптимального перегляду. Модульна конструкція адаптується до ваших експлуатаційних вимог.
SIPROTEC 7SJ81 забезпечує економічно ефективний і компактний захист від перенапруги живильників і ліній в системах середньої напруги. Забезпечте надійну роботу та захистіть свою інфраструктуру.
Захистіть своє електрообладнання від короткого замикання та несправностей заземлення за допомогою SIPROTEC 7SJ81. Виявлення та вибіркове відключення 3-полюсних коротких замикань у різних конфігураціях мережі. Визначте несправності заземлення в ізольованих або дугозаглушувальних системах живлення заземлення, щоб мінімізувати час простою.
Досягніть більшої доступності навіть у суворих умовах за допомогою конформного покриття на електронних платах. Функції кібербезпеки відповідають вимогам NERC CIP та BDEW Whitepaper.
Насолоджуйтесь недорогим захистом від перенапруги для живильників та ліній в системах середньої напруги. Компактна конструкція забезпечує необхідний захист без зайвої складності.
Покладайтеся на потужні функції захисту для безпеки вашого електрообладнання. Конформне покриття електронних плат забезпечує високу доступність навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Легко обробляйте пристрої та програмне забезпечення завдяки зручному дизайну. Покладайтеся на заходи кібербезпеки, такі як реєстрація подій, пов'язаних з безпекою, для захисту своїх систем.
Налаштуйте двійкові входи та виходи в межах 1/3 базового модуля. Вибирайте між великими або маленькими дисплеями для оптимального перегляду. Модульна конструкція адаптується до ваших експлуатаційних вимог.
Використовуйте спрямований і ненаправлений захист від перенапруги з додатковими функціями. Виявлення несправностей заземлення будь-якого типу в компенсованих або ізольованих системах, включаючи перехідні та переривчасті розломи заземлення.
Підтримка резервних протоколів зв'язку, таких як IEC 61850-8-1, Modbus TCP та PROFINET IO для надійної передачі даних. Контроль доступу на основі ролей зміцнює вашу кібербезпеку.