Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІПРОТЕК 7СК80?

Реле SIPROTEC 7SC80 є компактними пристроями. Захищайте та автоматизуйте живильники розподілу середньої напруги, керуючи різними конфігураціями нейтральних точок. Ми пропонуємо економічно вигідну платформу для управління енергосистемою, забезпечуючи надійне електропостачання для ваших клієнтів. Порушення та несправності мережі неминучі, що вимагають швидкого вирішення. Наш SIPROTEC 7SC80 вирішує це за допомогою комплексних можливостей автоматизації та дистанційного керування. Оптимізуйте свою реакцію на проблеми, мінімізуйте незаплановані відключення та забезпечте швидке та ефективне відновлення мережі. Створюйте спеціальні функції захисту для конкретних потреб. Інтегрована програмована логіка (CFC) забезпечує індивідуальну автоматизацію розподільних пристроїв, включаючи блокування та скидання навантаження. Забезпечте високу доступність та безперервну роботу за допомогою протоколів резервування, таких як RSTP, PRP та HSR, покращуючи стабільність мережі.

Ключові переваги

Забезпечити надійне електропостачання споживачів

Використовуйте цю економічно вигідну платформу для управління енергосистемою. Підтримуйте стабільне та надійне електропостачання для ваших клієнтів, підвищуючи загальну стабільність мережі та безперервність роботи.

Оптимізація управління системою та введення в експлуатацію

Доступ до широких вимірюваних значень, вимірюваних значень та граничних значень для покращення управління системою та ефективного введення в експлуатацію. Зберігайте журнали подій, журнали спрацьовування та записи про несправності, щоб отримати ключові дані для роботи сучасних підстанцій.

Працюйте надійно в суворих умовах

Розгортайте пристрій у складних умовах і скористайтеся розширеним температурним діапазоном від —50° C до 85° C, забезпечуючи надійну продуктивність та довговічність.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси