Гнучкий введення/виведення з модульним
Налаштуйте структуру вводу/виводу в модульній системі SIPROTEC 5. Вибирайте з 12 стандартних варіантів: 4/4 або 8/8 трансформатори струму/напруги, 5-31 бінарні входи та 8-46 бінарних виходів.
Захист від відстані SIPROTEC 7SA86 — модульний пристрій для захисту електричних ліній. Він пропонує вдосконалене рішення для основних функцій захисту, управління, автоматизації, моніторингу та якості живлення, що працює на DIGSI 5. Усуньте короткі замикання та несправності заземлення в електричних системах за допомогою SIPROTEC 7SA86. Він виявляє та вибірково відключає 3-полюсні короткі замикання на всіх рівнях напруги та конфігураціях мережі, включаючи несправності заземлення, щоб забезпечити надійний резервний захист для різних пристроїв диференціального захисту з мінімальним часом спрацьовування 9 мс. Очікуйте надійність завдяки потужним функціям захисту, розширеним функціям кібербезпеки та високої доступності навіть в екстремальних умовах завдяки конформному покриттю. Налаштуйте всі функції за допомогою DIGSI 5, адаптуючи гнучку структуру вводу/виводу до ваших потреб.
Потужні функції захисту забезпечують надійну безпеку. Конформне покриття на електронних щитах забезпечує високу доступність і стабільну роботу в суворих умовах. Захистіть свою критичну інфраструктуру.
Легко керуйте пристроями та програмним забезпеченням за допомогою інтуїтивно зрозумілого дизайну. Налаштуйте всі функції за потреби за допомогою інженерного інструменту DIGSI 5, щоб спростити управління та зменшити складність для вашої команди.
Надійно інтегруйте свою систему з кібербезпекою, сумісною з NERC CIP та BDEW Whitepaper. Насолоджуйтесь повною сумісністю IEC 61850 для надійних операцій.
Налаштуйте структуру вводу/виводу в модульній системі SIPROTEC 5. Вибирайте з 12 стандартних варіантів: 4/4 або 8/8 трансформатори струму/напруги, 5-31 бінарні входи та 8-46 бінарних виходів.
Вимкніть 3-полюсні короткі замикання в зоряних, паралельних та кільцевих мережах; виявляти несправності заземлення в ізольованих системах або системах придушення дуги. Забезпечують резервний захист диференціала на лініях, трансформаторах і генераторах.
Використовуйте до чотирьох підключуваних модулів зв'язку для різноманітних резервних протоколів (IEC 61850, Modbus TCP) та надійної передачі даних PRP/HSR. Впроваджуйте надійну кібербезпеку за допомогою рольового контролю доступу та підписаної прошивки.