Замір відповідно до IEC 61000-4-30
Виконуйте записи якості електроенергії відповідно до IEC 61000-4-30 для точного та стандартизованого вимірювання якості електричної енергії. Очікуйте надійних даних для аналізу та оптимізації системи.
Реєстратор несправностей SIPROTEC 7KE85 контролює весь ваш ланцюг вартості енергії від генерації до розподілу. Отримайте життєво важливу інформацію про системи середньої, високої та надвисокої напруги та електростанції.
Системи живлення часто стикаються з такими інцидентами, як критичні випадки навантаження, коротке замикання або проблеми з якістю живлення, що ускладнює аналіз відмов. SIPROTEC 7KE85 забезпечує організовану оцінку та документацію ваших процесів, пов'язану з подіями. Ефективно аналізуйте збої, щоб оптимізувати вашу систему.
Отримайте детальні дані з до 40 аналогових каналів та записів якості живлення (IEC 61000-4-30). Його одиниця вимірювання фазора (PMU) (IEEE C37.118) забезпечує точну синхронізацію та аналіз. Надійна кібербезпека з рольовим контролем доступу покращує прозорість даних.
Отримуйте організовані оцінки, пов'язані з подіями, та документацію процесів вашої енергетичної системи. Проаналізуйте збої, щоб оптимізувати продуктивність вашої енергосистеми.
Збільште прозорість даних протягом усього життєвого циклу заводу. Заощаджуйте час та гроші за допомогою чітких даних та інформації про операції для захисту важливої інформації.
Зручний дизайн забезпечує легку, інтуїтивно зрозумілу роботу апаратного та програмного забезпечення. Спростіть щоденні завдання та скоротіть час навчання для більшої ефективності.
Виконуйте записи якості електроенергії відповідно до IEC 61000-4-30 для точного та стандартизованого вимірювання якості електричної енергії. Очікуйте надійних даних для аналізу та оптимізації системи.
Використовуйте SIPROTEC 7KE85 як одиницю вимірювання фазора (PMU) відповідно до протоколу IEEE C37.118. Увімкніть точну синхронізацію та вимірювання електричних величин у широких областях для стабільності мережі.
Налаштуйте та розширюйте структури кількості вводу/виводу, використовуючи модульну систему SIPROTEC 5. Він підтримує до 40 аналогових каналів, 43 бінарних входів і 33 бінарних виходів для адаптованої системної інтеграції.