SIPROTEC 6MU85 - це модульний, сумісний блок злиття, що з'єднує первинну та вторинну технологію. Цифровізуйте всі первинні дані, близькі до процесу для універсального збору даних, автономної автоматизації та безпечного зв'язку. Сучасні енергосистеми вимагають точних, надійних даних для захисту та контролю. Цифровізуйте первинні дані у джерелі за допомогою SIPROTEC 6MU85. Забезпечте точний і своєчасний потік інформації для безпечної роботи мережі в різних програмах.
Пристосуйте пристрій до ваших потреб за допомогою модульного обладнання. Забезпечити сумісність та майбутню інтеграцію з відповідністю IEC 61869-9, IEC 61869-13 та IEC 61850-9-2. Міцний дизайн із вбудованою кібербезпекою забезпечує високу доступність та цілісність даних у суворих умовах.