Гнучкі входи та виходи
Пропонує п'ять попередньо визначених стандартних варіантів з 4 трансформаторами струму, 4 трансформатори напруги, від 11 до 75 бінарних входів та від 9 до 41 бінарних виходів.
Контролер відсіку SIPROTEC 6MD85 - це модульний контролер відсіку для розподільних пристроїв середньої та високої та надвисокої напруги з інтегрованою роботою та широкими функціями захисту.
Частина сімейства SIPROTEC 5, підтримує численні функції захисту з бібліотеки SIPROTEC та дозволяє інтегрувати ввод для конкретних додатків. Стандартні варіанти включають приладові трансформатори, і він підтримує селективний захист повітряних ліній та кабелів з односторонніми та багатокінцевими живильниками.
Шаблони додатків DIGSI 5 забезпечують готові до використання конфігурації для стандартних застосувань, блокування розподільних пристроїв та розширене управління.
6MD85 забезпечує інтегроване управління відсіком з універсальними функціями захисту, що забезпечує надійну роботу та автоматизацію систем середньої та надвисокої напруги.
DIGSI 5 дозволяє налаштовувати та комбінувати всі функції за потребою, а модульний дизайн дозволяє легко адаптувати iOS до вашого додатка. Зручна експлуатація та дизайн програмного забезпечення спрощують введення в експлуатацію та повсякденне використання.
6MD85 відповідає стандартам кібербезпеки з рольовим контролем доступу, підписаною прошивкою, автентифікованим мережевим доступом та захищеним журналом подій. Конформне покриття забезпечує надійну роботу навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Пропонує п'ять попередньо визначених стандартних варіантів з 4 трансформаторами струму, 4 трансформатори напруги, від 11 до 75 бінарних входів та від 9 до 41 бінарних виходів.
Підтримує до 4 підключуваних модулів зв'язку для різних та резервних протоколів, включаючи IEC 61850-8-1 та IEC 61850-9-2 Client. Забезпечує безпечний послідовний захист передачі даних на великі відстані та фізичні носії.
Включає графічний логічний редактор для автоматизації, інтегрований Ethernet RJ45 для DIGSI 5 та IEC 61850, блок вимірювання фазора з IEEE C37.118, запис несправностей, точкове перемикання та допоміжні функції тестування.