Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому IO-бокс - СІПРОТЕК 6МД84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box - це ваш модульний пристрій вводу/виводу, призначений для автоматизації розподільних пристроїв середньої та високої та надвисокої напруги.
Він пропонує неперевершену гнучкість та масштабованість, щоб задовольнити вимогливі потреби в управлінні та моніторингу на сучасних підстанціях. Завдяки модульному обладнанню від платформи SIPROTEC 5 цей пристрій підтримує широкий спектр бінарних входів і виходів, щоб ідеально відповідати вашим системним вимогам.

Використовуючи протоколи зв'язку «Protection Communication Type 3» та «Routable GOOSE» (R-GOOSE), 6MD84 може служити шлюзом телезахисту для широкоформатного зв'язку з іншою підстанцією.

Кабелі технологічної шини SIPROTEC 5

Ключові переваги

Гнучкий модульний ввод

Налаштуйте IO-Box з різними модулями SIPROTEC 5 відповідно до ваших точних потреб у введенні/виході, легко розширюючи до 240+ двійкових входів для масштабованого управління.

Спростіть обробку та налаштування пристроїв

DIGSI 5 дозволяє налаштовувати та комбінувати всі функції за потребою, а модульний дизайн дозволяє легко адаптувати iOS до вашого додатка. Зручна експлуатація та дизайн програмного забезпечення спрощують введення в експлуатацію та повсякденне використання.

Підтримуйте кібербезпеку та високу доступність

6MD84 відповідає стандартам кібербезпеки з рольовим контролем доступу, підписаною прошивкою, автентифікованим мережевим доступом та захищеним журналом подій. Конформне покриття забезпечує надійну роботу в екстремальних умовах навколишнього середовища.

Рекомендовані можливості