Портфоліо SIPLUS extreme включає стандартну продукцію, що забезпечує підвищену стійкість до механічних навантажень, хімічних та біологічних речовин, конденсації та коливань температури. Вони також розроблені для того, щоб справлятися з температурами від -40° до +70° за Цельсієм. Покладайтеся на SIPLUS extreme для:
- Безпека експлуатації: Широке тестування забезпечує роботу без технічного обслуговування та можливість впевнено планувати на довгострокову перспективу.
- Енергоефективність: Продукти SIPLUS extreme не потребують додаткового нагрівання або охолодження, мінімізуючи витрати на електроенергію та вплив на клімат.
- Уніфікована інженерія: Безперебійна інтеграція в інженерну структуру TIA Portal забезпечує послідовне управління даними.
- Сертифікація: Продукція SIPLUS extreme проходить ретельне тестування в акредитованій випробувальній лабораторії та сертифікована німецьким TÜV для забезпечення безвідмовного застосування.