Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому панелі захисту, автоматизації та управління SIPANEL?

SIPANEL від Siemens — це повністю настроюване рішення для захисту, автоматизації та панелі управління, розроблене для забезпечення якості та цінності у масштабах. SIPANEL, побудований на сертифікованих ISO 9001 та UL 508A потужностях у Північній Кароліні, використовує ефективні процеси складання та повторювані для підтримки всього, від унікальних конструкцій шаф до модернізації застарілих систем. На ринку, де проекти часто залежать від потужності та доступності, Siemens забезпечує конкурентну цінність завдяки масштабу, послідовності та довгостроковій підтримці, щоб зменшити ризик доставки.

2_Виробничий будинок промислової панелі управління Siemens

Ключові переваги

Точне проектування з DigitalTwin

SIPANELS моделюються цифровим способом за допомогою технології Siemens DigitalTwin, що забезпечує швидшу доставку з меншою кількістю помилок та скорочення часу введення в експлуатацію.

Якість, відповідність та впевненість

SIPANELS виробляються на сертифікованих ISO 9001 та UL 508A об'єктах із контрольованими Siemens джерелами та складанням, що зменшують збої в ланцюжку поставок.

Модернізація існуючих систем без дистрибції

Використовуйте існуючу інфраструктуру для модернізації систем без повної заміни модернізацією для покращення функціональності та продовження терміну служби обладнання.

Особливості користувальницьких панелей SIPANEL

Панелі управління SIPANEL забезпечують консалтинг, інженерне проектування та введення в експлуатацію на нашому заводі з виробництва панелей, сертифікованих ISO 9001 та UL-508A у Венделлі, Північна Кароліна.

Конструкції захисту, автоматизації та управління

Внутрішнє виробництво обладнання для захисту, автоматизації та управління - побудоване відповідно до вимог вашого проекту для промислових та комунальних застосувань.

Гнучкі корпуси та варіанти шаф

Конструкції внутрішнього/зовнішніх шаф з нержавіючої сталі, м'якої сталі та інших матеріалів, а також корпуси, стійки, рамки, плити, портативні пристрої, орні панелі та двері.

Сертифікований, перевірений і готовий до виробництва

Сейсмічні та UL-сертифіковані шафи для вимогливих середовищ із швидким прототипуванням за допомогою адитивного виробництва та технології DigitalTwin (Siemens Xcelerator), а також FAT для свідків клієнтів.

Resources

Завантаження

Профіль SIPANEL (найближчим часом)

1_Виробничий будинок промислової панелі управління Siemens

Підтримка клієнтів SIPANEL

Зв'яжіться з нашими експертами, щоб дізнатися більше або попросити ціну!