Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
На зображенні показана панель управління Siemens з різними кнопками і перемикачами.
ПРОМИСЛОВІ ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ

Панелі управління промислові SIPANEL

Модернізуйте старіючу інфраструктуру за допомогою надійних на замовлення панелей управління. Відкрийте для себе повністю настроювані промислові панелі управління, які легко інтегруються з передовими технологіями захисту та автоматизації Siemens.

НЕСТАНДАРТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

Підвищення функціональності, ефективності та надійності

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

Панелі SIPANEL - це повністю настроювані вбудовані та модернізовані промислові панелі управління, які покращують функціональність у різних галузях промисловості. Ці панелі, сертифіковані ISO9000 та UL508A, інтегруються з цифровою технологією Siemens, модернізуючи системи для стійкого та безпечного розподілу електроенергії. Від унікальних форм шаф до модернізації застарілих систем з рішеннями, які масштабуються, SIPANELS забезпечує передові технології, що захищають майбутнє.

Часті питання

Що включають спеціальні рішення для панелей SIPANEL?

  • Консалтинг, інженерне проектування та виїзні послуги.
  • Виготовлення та тестування панелей та складання у нашому власному цеху сертифікованих панелей ISO9000 та UL508A.
  • Виробництво захисного, автоматизованого та контрольного обладнання.
  • Легко витягуються вузли для продуктів серії SIPROTEC.
  • Стандартна конструкція шафи для внутрішнього та зовнішнього застосування, включаючи нержавіючу сталь, м'яку сталь та інші матеріали.
  • Корпуси, стійки, рамки, плити, портативні пристрої, орні панелі та двері.
  • Сейсмічні та UL-сертифіковані шафи для розподілу та автоматизації в несприятливих умовах навколишнього середовища.
  • Швидке створення прототипів за допомогою адитивного виробництва та технології digital twin з використанням портфеля Siemens Xcelerator.
  • Тест свідків приймання на завод замовника (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

Що таке наскрізне виготовлення панелей на замовлення?

Siemens розробляє, збирає, програмує та тестує спеціальні панелі захисту, управління та обліку SIPANEL у Венделлі, Північна Кароліна. Наскрізне виробництво дозволяє оптимізувати виробництво одиничних або декількох одиниць, роблячи індивідуальні проекти економічними в будь-якому масштабі. Інженери SIPANEL працюють разом із командою зі складання панелей на одному об'єкті, забезпечуючи досконалість та скорочуючи час до доставки.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

З якою технологією розроблені панелі SIPANEL?

Панелі SIPANEL розроблені та побудовані за передовими технологіями для оптимізації проектування та виробництва, забезпечуючи високу якість, швидку доставку та зниження витрат:

  • Технологія Siemens Digital Twin створює віртуальну модель панелі управління перед виробництвом.
  • Наша автоматизована машина для обробки дроту (KOMAX) вирізає, обтискає, маркує та з'єднує дротові вузли на основі моделювання Digital Twin.
  • HOFFMAN ModCenter 293 автоматизує налаштування кабінету відповідно до віртуальної моделі.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Як SIPANEL поєднується з уже існуючими панелями?

SIPANEL включає індивідуальні модернізації існуючих панелей, що забезпечує подальшу економію витрат, покращену функціональність та підвищену безпеку, одночасно продовжуючи термін служби обладнання. Модернізація використовує існуючу інфраструктуру для модернізації систем без повної заміни. Рішення Siemens для модернізації також використовують передові виробничі можливості для забезпечення якості, швидкої доставки та зниження витрат.

Відкрийте для себе можливості