Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо запускати MyVirtual Machine?

Пропозиція Run myVirtual Machine приносить ваш цех з ЧПУ безпосередньо в офіс. Він керує цифровими двійниками ваших верстатів на основі оригінальної технології CNC та PLC контролерів Siemens, доповненої потужним 3D-моделюванням кінематики машин та процесу видалення матеріалів. Рішення підтримує широкий спектр випадків використання, від програмування та верифікації з ЧПУ до навчання.

Підвищення продуктивності при підготовці до роботи

Перенесіть програмування, орієнтоване на цеху, від машини до офісу та підготуйте процес з ЧПУ віртуально. Звільніть свої справжні машини, щоб вони могли зосередитися на тому, що вони роблять найкраще - виготовлення фішок.

Перший раз правильно - уникайте помилок заздалегідь

Перевірте програми з ЧПУ на віртуальній машині, щоб запобігти несподіваним проблемам при випуску програми на виробництво. Виявляйте зіткнення рано та уникайте дорогого ремонту та простою машини.

Трансформувати навчання з ЧПУ

Навчайте операторів на реалістичній віртуальній машині з оригінальним HMI SINUMERIK та реалістичним середовищем - ідеально підходить для безпечного вивчення робочих процесів, без ризиків, руйнувань або простоїв машини.

Рекомендовані можливості

Реальне моделювання поведінки з ЧПУ

Імітуйте програми NC за допомогою реальної логіки керування SINUMERIK, щоб забезпечити точну поведінку машини перед виконанням на цеху. Перевірте цикли обробки та постпроцесори, не покладаючись на наявність реальної машини.

7657а39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-реальна поведінка з ЧПУ 640х480

Ідентичний інтерфейс роботи та програмування

Використовуйте той самий операційний та програмний інтерфейс, що і реальна машина SINUMERIK, виключаючи перенавчання та забезпечуючи безперебійний перехід від віртуальної до реальної машини.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Цифровий двійник з ЧПУ-640x480

Повний цифровий двійник з ЧПУ з кінематикою

Імітуйте повну машину, включаючи осі, інструменти, тримачі, кріплення та заготовку для перевірки реалістичного руху та поведінки.

62869562-165д-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-повний cnc-цифровий-подвійний-640x480

Розширене виявлення зіткнень

Виявляйте зіткнення між компонентами машини, інструментами та заготовкою рано, щоб уникнути пошкоджень машини, брухту та незапланованих простоїв.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-виявлення зіткнення-640x480

Точне планування та надійний розрахунок часу циклу

Розраховуйте точний час циклу машини та віртуально перевіряйте налаштування завдань, щоб забезпечити надійне планування, підвищити точність планування та прискорити нарощування виробництва.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Запустити мою Віртуальну машину-640x480

Дізнайтеся, як інші використовують Run myVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Німеччина | Вища продуктивність з меншою кількістю ручного програмування

Використовуючи машину SINUMERIK OneControlled DMG MORI та технологію Digital Twin, Rusch Maschinenteile скоротила час циклу приблизно на 20% та усунула до 80% завдань ручного програмування за допомогою автоматизованого 3D-програмування.

Поширені запитання