Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому системи пожежогасіння водяного туману Sinorix?

Технологія водяного туману високого тиску Sinorix забезпечує чудовий протипожежний захист, перетворюючи воду в дрібний туман, витягуючи тепло та витісняючи кисень для придушення пожеж. Там, де традиційні спринклери завдають значної шкоди воді та створюють значні витрати на очищення, ця система використовує до 80% менше води, значно зменшуючи побічні збитки та захищаючи активи, мінімізуючи збої.

Системи пожежогасіння водяного туману Sinorix ідеально підходять для:

  • Морський протипожежний захист
  • Пожежне гасіння центру обробки даних
  • Медичні заклади
  • Тунельна інфраструктура
  • Будинки спадщини
  • Готелі та висотки
  • Автостоянка для електромобілів
Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

Ключові переваги

Захистіть свої інвестиції

Виберіть гнучке рішення пожежної безпеки, готове до майбутнього, яке зменшує використання матеріалів, адаптується до мінливих потреб та знижує загальну вартість володіння завдяки простоті монтажу, експлуатації та обслуговування.

Увімкніть швидке повернення до норми

Зміцніть свою стійкість до різних ризиків пожежі та забезпечте швидке відновлення роботи за рахунок мінімізації зусиль з очищення після гасіння.

Стійкий захист своїх людей і активів

Забезпечте безпечніші шляхи евакуації, мінімізуйте споживання води під час скидання та допомагайте захистити цінні активи від побічних пошкоджень.

Рекомендовані можливості