Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
IT-SA 24 Візуальна кібербезпека

Захистіть те, що рухає вашу галузь

СБ 26. IT-SA обов'язково. Відвідайте нас на провідному європейському ринку Виставка ІТ-безпеки у Нюрнберг, 27 — 29 жовтня!

Чому саме SINEC Secure Connect?

Промислові мережі стикаються з кіберзагрозами, оскільки ІТ та ОТ сходяться, піддаючи застарілі системи несанкціонованому доступу. Традиційна безпека периметра недостатня при віддаленій роботі та хмарній інтеграції, що розширює поверхні атак. SINEC Secure Connect вирішує ці проблеми, віртуалізуючи мережеві структури, забезпечуючи безпеку на основі політики та роблячи інфраструктуру OT невидимою для сторонніх. Він підтримує Zero Trust і безперешкодно інтегрується.

Ключові переваги

Економічна відповідність кібербезпеці

SINEC Secure Connect підтримує відповідність IEC 62443 із вбудованою нульовою довірою та керуванням ідентифікацією, спрощуючи управління машиною та зменшуючи зусилля адміністратора шляхом відокремлення віртуальних накладок від IP-адрес фізичних пристроїв.

Легка установка в існуючі мережі

Ніяких змін в існуючій архітектурі мережі не потрібно. Віртуальні накладки можуть інтегруватися з поточними пристроями та безпекою периметра, забезпечуючи безпечне розгортання без перерв у виробництві або дорогих оновлень інфраструктури.

Гнучке розгортання від локального до хмарного

Окремі площини управління та передачі даних дозволяють розробляти комунікації для локальних, віддалених центрів обробки даних або хмари, підтримуючи різноманітні мережеві стратегії та забезпечуючи майбутнє підключення OT у міру розвитку потреб.

Рекомендовані можливості

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Віртуальна мережа накладення для безпеки OT

SINEC Secure Connect віртуалізує мережеві структури, підтримуючи права учасників та комунікаційні відносини. Це забезпечує безпеку на основі політики та спрощує управління, навіть у міру зростання мережі.

Безшовна інтеграція із застарілими системами

Платформа може бути легко інтегрована в існуючі промислові мережі, покращуючи захист як для ІТ, так і для ОТ пристроїв, не потребуючи перетворення системи або порушуючи поточні операції.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Управління доступом та ідентифікаційними даними на основі політики

Реалізує принципи Zero Trust, постійно перевіряючи ідентичність та цілісність кожного запиту доступу, забезпечуючи авторизований зв'язок та захищаючи інфраструктуру OT від несанкціонованого доступу.

Початок роботи з SINEC Secure Connect

Select...

Що входить в комплект?

SINEC Secure Connect - хмарна платформа для управління безпечними комунікаційними з'єднаннями в мережах OT та системах, підключених до них. Як сервісне рішення, SINEC Secure Connect забезпечує віртуальне представлення комунікаційних відносин всередині мережі. Він керує правами доступу та зв'язками між користувачами та пристроями, забезпечуючи безпеку як комунікацій, так і кінцевих точок. Рішення підходить для локальних мереж, а також їх розширень, включаючи хмару, краю, центри обробки даних та ІТ-середовища.


Базовий пакет

«Базовий пакет SINEC Secure Connect» включає підписку на користування платформою та містить:

  • 1 Controller
  • 1 крайовий маршрутизатор
  • 50 одиниць

За потреби блоки можна гнучко використовувати для підключення ідентифікацій та Edge маршрутизаторів.

Поширені запитання

Ознайомтеся з ресурсами

Завантаження

Інфографіка | Zero Trust і «Захист в глибині» - чому і як?

Відео

Відео | Пояснення технології: SINEC Secure Connect

Відео | Починається ваша подорож Zero Trust з Siemens — ЗАРАЗ! (СПС 2025)

Схема, що показує фабрику з екраном кібербезпеки над ним, що вказує на безпечні промислові операції.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.