Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SINAMICS V20?

Простий, міцний та ефективний, SINAMICS V20 є ідеальним рішенням для базових застосувань. Компактний SINAMICS V20 - це перетворювач частоти для простих послідовностей руху. Він характеризується коротким часом введення в експлуатацію, легкою обробкою та енергозберігаючими функціями.

Перетворювач, доступний в дев'яти розмірах, охоплює діапазон потужностей від 0,12 кВт до 30 кВт.

Ключові переваги

Використовуйте з легкістю

Простий монтаж, введення в експлуатацію, діагностика та сервісне обслуговування через мобільні та локальні панелі оператора. Проста обробка — виконуйте зчитування параметрів і клонування без джерела живлення.

Підтримуйте стабільність у важких умовах

Більший діапазон напруги, вдосконалене охолодження та електронні плати з покриттям додають надійності перетворювача в суворих умовах навколишнього середовища. Робоча та температура навколишнього середовища від -10° C до 60° C.

Підвищення ефективності

Підвищуйте загальну ефективність за допомогою: режиму ECO для U/f, u2/f, режиму сплячки в режимі холостого ходу, інтегрованого моніторингу витрати енергії та води, високої перевантажувальної здатності (HO) та низької перевантажувальної здатності (LO) для розміру кадру FSE.

Рекомендовані можливості