Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE - це система приводу в діапазоні безпеки наднизької напруги від 24 В до 48 В. Завдяки повністю інтегрованій автоматизації (TIA) ця універсальна система забезпечує ефективне проектування та швидке введення в експлуатацію для таких застосувань, як АГВ та медичні технології. Ця перспективна система приводу пропонує функції управління рухом, доповнені сумісними контролерами SIMATIC.

Використовуйте SIMATIC MICRO-DRIVE PDC для точного позиціонування, човники для зберігання та вилучення машин та систем зберігання, автоматизовані керовані транспортні засоби (AGV) та медичні технології.

Приводи SIMATIC MICRO-DRIVE TM - це технологічні модулі для SIMATIC ET 200SP. Вони можуть управлятися з SIMATIC S7-1500/1200 через технологічні об'єкти (TO). У концепціях розподіленої системи ТМ Drives можна використовувати в поєднанні з розподіленим контролером або відкритим контролером SIMATIC ET 200SP.

Основні переваги

Простота у використанні

Системи приводу легко вводити в експлуатацію разом з TO і SINAMICS Drive Lab, і вони функціонують з TIA Portal. Завдяки технології push-in вам не потрібні ніякі інструменти для електропроводки.

Максимізуйте простір

З приводами SIMATIC ET 200SP TM ви можете оптимально використовувати простір у шафі управління: система приблизно на 50% вужча, ніж аналогічні розподілені периферійні пристрої.

Застосовувати до ряду рішень

Гнучкі компоненти системи можна комбінувати і широкий спектр сертифікатів (UL, CE тощо) доступний для глобального використання системи. Система приводу SIMATIC MICRO-DRIVE PDC може бути просто введена в експлуатацію за допомогою технології кодера IQ.

Рекомендовані товари