Розрахунок оптимальних профілів приводу
Система автоматично обчислює та застосовує найкращу криву руху для кожної двері, забезпечуючи плавну роботу без ривків.
SIDOOR забезпечує надійну зручність та безпеку для застосування розсувних дверей у промисловості, ліфтах та мобільності. Інтелектуальний контролер автоматично вивчає ширину, вагу та рух дверей, обчислює гладкі профілі та забезпечує введення в експлуатацію однією кнопкою. Виявлення кінцевого положення, виявлення перешкод та обмеження енергії забезпечують плавний рух та безпеку PL d. Вбудована діагностика дозволяє технічному обслуговуванню на основі стану скоротити незаплановані простої, а операційні дані доступні локально або глобально. Відкриті інтерфейси інтегруються з ПЛК через PROFINET або PROFIBUS для безперебійного управління.
Асортимент продукції:
Ознайомтеся з налаштуванням швидкості запуску та автоматичної характеристики дверей однією кнопкою, забезпечуючи стабільну поведінку приводу з першого дня.
Вбудовані дані можна зчитувати та оцінювати локально або глобально, щоб забезпечити технічне обслуговування на основі стану та уникнути незапланованих зупинок.
Сертифіковані функції безпеки та виявлення перешкод допомагають захистити людей та обладнання, відповідаючи EN ISO 13849‑1 PL d та EN ISO 14120.
Система автоматично обчислює та застосовує найкращу криву руху для кожної двері, забезпечуючи плавну роботу без ривків.
Підключіть через PROFINET, PROFIBUS або релейні інтерфейси до ПЛК та ЧПУ для безперебійного управління та діагностики.
Операційні дані доступні для локальної або віддаленої оцінки, що дозволяє проводити профілактичні дії та розумніші плани обслуговування