Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SINAMICS S220?

SINAMICS S220 - це високоякісна модульна система приводу, розроблена для точності, надійності та безперебійної інтеграції в системи автоматизації. Компактний, але потужний, він забезпечує динамічну продуктивність у різних галузях промисловості, від верстатів до внутрішньої логістики. Завдяки передовим цифровим послугам, таким як моделювання, прогнозне обслуговування та моніторинг стану, це допомагає скоротити терміни проекту, збільшити час безперебійної роботи та оптимізувати використання енергії.

Портфоліо SINAMICS S220 включає в себе:

  • Модулі розміру книги
  • Модулі шасі
  • Універсальні модулі
  • Кабінетні модулі

Ключові переваги

Потужний значок

Потужний

Компактні за розмірами. Винятковий у виконанні. Нові стандарти продуктивності в меншому розмірі. Значно зменшені габарити і розширені можливості приводу. Надійна ефективність та інтелектуальна інтеграція.

Система безпеки Sinamics G220 з елегантним дизайном, що підкреслює передові технологічні функції захисту та безпеки.

Точний

Досягніть максимальної точності та надійності. Розширені функції безпеки та комплексні функції безпеки забезпечують безпечне, точне та послідовне управління рухом навіть для найскладніших завдань.

Банер акумулятора SITOP DC-USV - Інтеграція

Прогресивний

Відчуйте продуктивність нового рівня та безперебійну інтеграцію. SINAMICS S220 переосмислює технологію приводу завдяки цілісному підключенню та архітектурі, готовій до майбутнього, що дає змогу вашим програмам залишатися попереду.

Модулі розміру книги

Модулі шасі

Універсальні модулі

Кабінетні модулі

Діапазон потужності до 110 кВт

Діапазон потужності до 900 кВт (до 6.984 кВт при паралельному підключенні)

Охоплює 14 модулів двигуна та 12 модулів активної лінії

Діапазон потужності до 6.984 кВт (паралельне підключення)

конструкція з повітряним охолодженням

конструкція з повітряним охолодженням

конструкція з повітряним охолодженням

Перевірений на тип і готовий до експлуатації

Підтримує CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Модульна конфігурація з лінійними/модулями двигуна

Ідеально підходить для швидкого введення в експлуатацію та широкого діапазону застосування

Модульна система шаф для безшовної масштабованості

Ідеально підходить для робототехніки, упаковки та адитивного виробництва

Ідеально підходить для інтеграції в індивідуальні рішення шаф управління

Зменшена ширина і висота шафи для економії простору

Рекомендовані можливості

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 в автомобільній промисловості

SINAMICS S220 встановлює нові стандарти в автомобільному виробництві: точне багатоосьове регулювання швидкості та вдосконалена рекуперація із накопичувачем проміжних ланцюгів підвищують енергоефективність на динамічних виробничих лініях. Компактна конструкція мінімізує простір шафи в системах високої щільності. Безперебійна інтеграція TIA, модульна масштабованість та діагностика в режимі реального часу підтримують швидкі зміни варіантів, прогнозне обслуговування та глобально стандартизовані розгортання.

Переглянути ресурси