Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SINAMICS S210?

SINAMICS S210 - це універсальна система сервоприводу, призначена для складних та динамічних застосувань управління рухом в діапазоні потужностей від 50 Вт до 7 кВт, від упаковки, обробки та цифрового друку до обробки дерева, пластмас та кераміки. Складається з сервоприводу та сервомотора, він забезпечує максимальну точність, продуктивність та безпеку за допомогою спрощеної інженерії, технічного обслуговування та введення в експлуатацію.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Ключові переваги

Значок з двома стрілками, що перетинаються один одного.

Насолоджуйтесь гнучким та універсальним функціоналом

SINAMICS S210 динамічно переміщує легкі, середні та великі навантаження. Підключіться до системи управління за допомогою інтерфейсу зв'язку PROFINET IRT або до сторонньої системи управління через EtherNet/IP.

Значок шкали спідометра.

Покладайтеся на високоточну систему сервоприводу

SINAMICS S210 швидко прискорює та сповільнює швидкість, забезпечуючи короткий час циклу та точність при складному управлінні рухом. Енкодери високої роздільної здатності забезпечують швидке зондування за допомогою додаткового другого кодера для системи прямого вимірювання.

Значок з відкритою рукою над кнопкою екстреної допомоги.

Захистіть свої машини та персонал

Сертифікований за найвищим стандартом - SIL3 (EN 61508) та PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 пропонує безпечні заводські налаштування за замовчуванням, індивідуальне управління користувачем та безпечний зв'язок між сервоприводом та порталом TIA.

SINAMICS S210

СІМОТІКС С-1ФК2/ С-1ФТ2

СИМОТИКИ S-1FS2

Діапазон потужності

1 змінного струму 200 - 240 В/0,1 кВт - 0,75 кВт

3 змінного струму 200 - 240 В/0,24 кВт - 4,2 кВт

3 змінного струму 380 - 480 В/0,4 кВт - 7 кВт

1 змінного струму 200 - 240 В/0,05 кВт - 0,75 кВт

3 змінного струму 200 - 240 В/0,05 кВт - 3,9 кВт

3 змінного струму 380 - 480 В/0,4 кВт - 6,4 кВт

1 змінного струму 200 - 240 В/0,8 кВт

3 змінного струму 200 - 240 В/0,45 кВт - 1,7 кВт

3 змінного струму 380 - 480 В/0,8 кВт - 1,9 кВт

Діапазон крутного моменту

1 змінного струму 200 - 240 В/0,16 Нм - 3,6 Нм

3 змінного струму 200 - 240 В/0,16 Нм - 40 Нм

3 змінного струму 380 - 480 В/ 1,27 Нм - 40 Нм

1 змінного струму 200 - 240 В/3,1 Нм

3 змінного струму 200 - 240 В/3,1 Нм - 14 Нм

3 змінного струму 380 - 480 В/ 3,1 Нм - 14 Нм

моторні версії

стандартний сервомотор

сервомотор з гігієнічною конструкцією

Зв'язок

ПРОФІНЕТ ІРТ, ПрофіSafe, ПрофіЕнергія, Етернет/IP (від версії 6.3)

Функції безпеки

СТО, SBC, SS1-t (контрольований часом), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* можна додатково активувати за допомогою ліцензії)

Технологія підключення двигуна

Технологія однокабельного підключення (OCC) з швидкознімним замком SPEED-CONNECT і поворотним компактним роз'ємом

Типова функціональність управління та управління рухом

СІМАТІК С7-1200 Г/СІМАТІК S7-1500 Т-ПРОЦЕСОР/SIMOTION

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси

Каталоги та брошури

Каталог D 32 | Система сервоприводу SINAMICS S210

Онлайн-каталог

Брошура | Огляд приводів змінної частоти SINAMICS

Посилання та завантаження

Екологічна декларація продукту (EPD) /Профіль Siemens EcoTech (SEP)

Посібники