Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому шпиндель SINAMICS S200 та сервосистема SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Шпиндель SINAMICS S200 та сервосистема 1PH3 Pro забезпечують стандартизоване, стабільне та спрощене рішення для промислової автоматизації та механічної обробки. Поєднуючи сервоперетворювач, шпиндельний двигун та кабель підключення, він бездоганно інтегрується з SINUMERIK 828D Smart та SIMATIC HMI, усуваючи зусилля з інтеграції. Завдяки PROFINET IRT, 21-бітовому кодуванню та перевантаженню на 200% він забезпечує точну, потужну та продуктивну роботу, готову до Індустрії 4.0.

На темно-синьо-сірому тлі з'являється сірий модуль управління з кнопками, перемикачами або індикаторами, круглий механічний компонент, зелені і помаранчеві згорнуті трубки або кабелі, а також зелений квадратний підшипник «Next Generation».
Досвід ікони

Стандартизовані

Стандартизація допомагає забезпечити попередньо комплектоване рішення, оптимізований баланс ціна-якість, а також заощадити зусилля щодо встановлення, інтеграції та заміни.

Стабільний

Забезпечує високоточну обробку, відповідає вимогам різних сценаріїв застосування, підвищує ефективність виробництва та зменшує час простою.

Спрощено

Спрощена робота з вбудованою безпекою, захистом, простотою використання та цифровізацією. Цей простий і мудрий вибір скорочує час виходу на ринок.

Лінійна напруга та діапазон потужності

3АС 380... 480 В: 3,7 ~ 15 кВт

Інтерфейс управління

4 ДІ (2 швидких ДІ), 2 ДО

Протоколи зв'язку

Профінет РТ/ІРТ (250 ус), МРП/МРДП

Максимальна швидкість двигуна

До 12000 об/хв

Рівень ЕМС

Рівень ЕМС C2

Функція безпеки

СТО через термінал, SIL3/PLe

Рекомендовані можливості

Готова до використання шпиндельна сервосистема

Стандартизоване рішення сервоприводу шпинделя спрощує роботу за допомогою готової до використання, попередньо розробленої концепції. Безшовна інтеграція з SINUMERIK 828D Smart мінімізує інженерні зусилля, забезпечуючи синхронізовану точність через PROFINET IRT. Проста заміна кабелів, кодерів і вентиляторів зменшує технічне обслуговування. Його компактна конструкція економить простір шафи та знижує витрати, забезпечуючи співвідношення якості та якості.

Шпиндель SINAMICS S200 1PH3 PRO_Сервосистема USP_Стандартизована

Створено для точності та надійності

Створений для стабільної, високопродуктивної роботи з 21-розрядним кодером, можливістю перевантаження 200% та надшвидкими циклами управління 125 мкс. Точна продуктивність підтримується до 12 000 об/хв. Відповідність C2 EMC мінімізує перешкоди, тоді як захищені IP56 двигуни та металеві роз'єми забезпечують довговічність. Плавний низькошвидкісний крутний момент зменшує вібрацію, нагрівання та знос, забезпечуючи надійну продуктивність та довгострокову цінність.

Шпиндель SINAMICS S200 1PH3 PRO_Сервосистема USP_стабільна

Безпечний, підключений і простий в експлуатації

Спрощуючи роботу без шкоди для безпеки або продуктивності, сервосистема інтегрує STO/SS1-t (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC та Cybersecurity для захисту персоналу, машин та даних. Універсальна сумісність панелей, автоматична настройка однією кнопкою та введення в експлуатацію Startdrive зменшують витрати на налаштування. Робота з низьким рівнем шуму покращує комфорт, а підключення OPC UA забезпечує інтеграцію IIoT та швидший час виходу на ринок.

Сервосистема SINAMICS S200 Шпиндель 1PH3 PRO_USP_Спрощена