Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому система сервоприводу SINAMICS S200?

SINAMICS S200 - це високопродуктивна система сервоприводу, оптимізована для базової автоматизації та ефективного керування рухом. Це допомагає досягти вищої продуктивності та підвищення ефективності за менших витрат, балансуючи оптимізовані для продуктивності функції з простотою використання. Це комплексне системне рішення включає сервопривід SINAMICS S200, сервомотор SIMOTICS S-1FL2 та кабелі Motion Connect.

Ключові переваги

Оптимізуйте свою продуктивність

Оптимізована реакція за допомогою швидкого циклу контролера струму та зв'язку PROFINET IRT з контролерами. Потужність оптимізована з потужністю до 350% перевантаження. Точність оптимізована за допомогою до 21-бітного кодера високої роздільної здатності.

Використовуйте з легкістю

Керуйте просто за допомогою інтегрованого управління гальма утримування та гальмівного резистора. Виконуйте інженерні завдання через Webserver і SINAMICS Startdrive. Впровадження просте з глобальними стандартами та сертифікатами.

Забезпечуйте свою діяльність на майбутнє

Гнучкі апаратні рішення та повна пропозиція TIA забезпечують сумісність з вашою системою. Діджиталізуйте свою роботу за допомогою моделювання машин за допомогою SINAMICS DRIVESIM.

Система сервоприводу SINAMICS S200

SINAMICS S200 Базова система сервоприводу

Діапазон потужності

200 В... 240 В 1/3 змінного струму 0,1 кВт... 1 кВт

380 В... 480 В 3 змінного струму 0,2 кВт... 7 кВт

200 В... 240 В 1/3 змінного струму 0,1 кВт... 1 кВт

Цикл регулятора швидкості

125 мкс

125 мкс

Категорія ЕМС

C2 з зовнішнім лінійним фільтром

C2 з зовнішнім лінійним фільтром

Функції безпеки

СТО, СС1-т через термінали (SIL 3/PL e)

н.а.

Двигуни

Діапазон двигунів

SIMOTICS S-1FL21 Низька інерція

SIMOTICS S-1FL22 Середня інерція

SIMOTICS S-1FL23 Висока інерція

Торкніться

Мп: 0,16 — 33,4 Нм

Системи енкодера

Абсолютний кодер однооборотний 17 біт/21 біт
Абсолютний кодер багатооборотний 21 біт + 12 біт

Ступінь захисту

IP65 (для висоти валу 20/30/40 - IP54, IP65 як опція)

Технологія підключення двигуна

Підключення двигуна з одним натисканням для двигунів з низькою та середньою інерцією

Рекомендовані можливості

Explore resources

Каталоги та брошури

Каталоги D 37.1 | Система сервоприводу SINAMICS S200

Онлайн-каталог

Брошура | Система сервоприводу SINAMICS S200

Брошура | Огляд частотних приводів SINAMICS

Брошура | Масштабовані системи управління рухом для базових застосувань автоматизації