Здатний до відновлення енергії
Стандартний мережевий блок живлення дозволяє працювати 4Q без обмежень. Це також створює економію енергії, особливо під час частих циклів гальмування. Крім того, фільтр Clean Power ізолює та регулює джерело живлення.
Промислові застосування вимагають точного, динамічного управління та ефективного управління енергією, особливо при частому гальмуванні. SINAMICS S150 забезпечує високопродуктивне регулювання швидкості з точністю і динамікою, забезпечуючи надійні, відтворювані процеси.
Будь то преси, центрифуги, конвеєрні стрічки, випробувальні стенди чи крани - SINAMICS S150 відповідає найвищим вимогам до послідовностей процесів з динамічними та відтворюваними процесами. Тож який би процес ви не проводили (від автомобільного до видобутку до їжі та харчування до металів та хімікатів), він працює однаково кожен раз без змін.
Ключові особливості:
Розгортайте компактні корпусні блоки SINAMICS S150 для приводів зі змінною швидкістю в машинобудуванні та машинобудуванні. Досягніть високопродуктивного контролю швидкості з точністю та динамікою навіть у випадках із частими циклами гальмування.
Отримайте більшу ефективність та надійність у плануванні, експлуатації та технічному обслуговуванні за допомогою цифровізації. Оптимізуйте процеси розробки та забезпечте орієнтоване на попит планування технічного обслуговування для підвищення продуктивності в усіх операціях.
Інтегруйте готові до підключення компактні шафи в стандартну шафу управління. Адаптуйтеся до конкретних вимог за допомогою широкого пакету опцій. Легкий доступ до всіх модулів пристроїв для високої зручності обслуговування та простоти використання.
Стандартний мережевий блок живлення дозволяє працювати 4Q без обмежень. Це також створює економію енергії, особливо під час частих циклів гальмування. Крім того, фільтр Clean Power ізолює та регулює джерело живлення.
SINAMICS S150 забезпечує безкомпромісну продуктивність у вимогливих застосуваннях, таких як високодинамічні гальмівні операції. Навіть без кодера досягайте надійної якості управління для точного та чуйного управління приводом.
SINAMICS S150 має діапазон потужності від 75 кВт до 1200 кВт і працює з широким спектром застосувань. Він адаптується до всіх вимог і має настроювані та програмовані компоненти завдяки інтегрованій інженерній платформі.