Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІНАМІКС G220?

SINAMICS G220 - це високопродуктивний привід змінної частоти, розроблений для вирішення поточних та майбутніх викликів у кожній галузі. Завдяки вдосконаленому апаратному та програмному забезпеченню, SINAMICS G220 виводить технологію цифрових приводів на новий рівень, роблячи ваші програми більш ефективними, безпечними та надійними для майбутнього.

Приводи SINAMICS G220 - це перші приводи SINAMICS, які приєдналися до портфоліо Xcelerator Siemens. Вони розроблені для вирішення різноманітних викликів та відкривання нових можливостей, особливо для цифровізації.

SINAMICS G220 підходить для різних застосувань, включаючи:

  • Переміщення
  • Обробка
  • Перекачування, вентиляція, компресія
  • Позиціонування

Освоюйте сучасні виклики в управлінні рухом за допомогою SINAMICS G220.

Ключові переваги

Промислова система приводу Sinamics G220 з обтічним металевим дизайном, що підкреслює енергоефективність та продуктивність.

Ефективний

Оптимізуйте споживання енергії за допомогою досконалої технології Clean Power в низьких гармоніках (THDi < 2%). Скоротіть час вибору та введення в експлуатацію, оптимізуйте робочі процеси та підвищуйте продуктивність.

Система безпеки Sinamics G220 з елегантним дизайном, що підкреслює передові технологічні функції захисту та безпеки.

Безпечний

Захистіть доступ до ваших процесів автоматизації. Резервування системи S2, захист IP55 та покриття 3C3 гарантують доступність вашої системи навіть у суворих умовах.

Рекламне зображення для приводної системи Sinamics G220, що демонструє її перспективні можливості.

Захист на майбутнє

Спроектуйте, введіть в експлуатацію та оптимізуйте свою заявку. Підвищуйте надійність системи за допомогою моніторингу та діагностики Cloud та Edge. Варіанти апаратного та програмного забезпечення з безшовним портфелем систем максимізують вашу здатність задовольнити потреби ринку.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Чиста потужність

Напруга живлення/Діапазон потужності

3 змінного струму 200... 240 В, - 20%/+10%: 0,55 - 55 кВт

3 змінного струму 380... 500 В, - 20%/+10%: 1,1 - 160 кВт

3 змінного струму 380... 500 В, ‑ 20%/+10%: 7,5 — 160 кВт

Напруга живлення

200 В, 400 В

400 В

Ступінь захисту

IP20, IP55 УЛ Тип 12

IP20, IP55 УЛ Тип 12

Управління двигуном

U/f, FCC, ECO, векторне управління (швидкість) з і без кодера; Векторне управління (крутний момент) з і без кодера, регулювання крутного моменту без кодера

U/f, FCC, ECO, векторне управління (швидкість) з і без кодера; Векторне управління (крутний момент) з і без кодера, регулювання крутного моменту без кодера

Спілкування

Модулі зв'язку:

CM-PN: ПРОФІНЕТ (РТ/ІРТ, МРП, МРПД і S2 резервування), Модбус TCP/LP, Ethernet/LP

СМ-ДП: ПРОФІБУС,

CM-RS485: Модбус РТУ

Модулі зв'язку:

CM-PN: ПРОФІНЕТ (РТ/ІРТ, МРП, МРПД і S2 резервування), Модбус TCP/LP, Ethernet/LP

СМ-ДП: ПРОФІБУС,

CM-RS485: Модбус РТУ

Функції безпеки

Інтегровані: Безпечне вимкнення крутного моменту (STO), безпечна зупинка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категорія 4 через клеми або ProfiSafe

Інтегрована Розширена ліцензія Sinamics Safety: СС1, СС1Е, СС2, СС2Е, СЛС, СЛА, ССМ, СДІ, СОУС

Інтегровані: Безпечне вимкнення крутного моменту (STO), безпечна зупинка 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, категорія 4 через клеми або ProfiSafe

Інтегрована Розширена ліцензія Sinamics Safety: СС1, СС1Е, СС2, СС2Е, СЛС, СЛА, ССМ, СДІ, СОУС

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 в індустрії Клієнтських фасованих товарів

SINAMICS G220 пропонує високу гнучкість для різноманітних потреб харчової промисловості та напоїв, що дозволяє швидко адаптуватися за допомогою додаткового обладнання або програмного забезпечення. Його відповідність міжнародним стандартам підтримує глобальну стандартизацію заводу для таких застосувань, як змішувачі, розпилювальні сушарки та центрифуги.

Досліджуйте ресурси

Каталоги та брошури

Каталог D 36.1 | Перетворювачі для одноосьових приводів

Онлайн-каталог

Брошура | Високопродуктивний привід змінної частоти для всіх галузей промисловості

Брошура | Керування додатками наступного покоління

Брошура | Інжиніринг перетворювачів Startdrive