Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SINAMICS G210?

SINAMICS G210 представляє наступне покоління в технології приводів. Як універсальний універсальний інструмент для різноманітних вимог до безперервного руху, він охоплює широкий спектр галузей і застосувань - від переміщення та позиціонування до завдань обробки, а також стиснення. Він поєднує безперебійну інтеграцію, інтегровані функції безпеки та безпеки з високою гнучкістю, що дозволяє виробникам OEM обробляти різноманітні програми за допомогою одного масштабованого продукту.

SINAMICS G210 Візуальний ключ
SINAMICS G210 - Універсальний - Ікона

Універсальність

Охоплюйте кілька застосувань безперервного руху за допомогою однієї серії приводів. Відкритість двигуна, модульні опції та гнучкий зв'язок дозволяють SINAMICS G210 адаптуватися до різноманітних вимог, зменшуючи при цьому складність системи.

SINAMICS G210 - Безшовний - Ікона

Безшовний

Комплексна інтеграція в середовище автоматизації Siemens забезпечує послідовні робочі процеси від вибору до роботи. Вбудовані інструменти та підключення зменшують інженерні зусилля, прискорюють введення в експлуатацію та спрощують технічне обслуговування.

SINAMICS G210 - Еластичний - Ікона

Еластичний

Інтегровані функції безпеки та кібербезпеки захищають машини, дані та процеси протягом усього їх життєвого циклу. Сертифіковані стандарти та функції доступності забезпечують надійну роботу в вимогливих промислових умовах.

Діапазон напруги/Діапазон потужності

3АС 380-500 В: від 1,1 до 75 кВт

Ступінь захисту

Відкритий тип IP20/UL

Контроль двигуна

U/f, контроль струму потоку (FCC), векторне управління (швидкість) w/wo кодер, векторне управління (крутний момент) w/wo кодер, регулювання крутного моменту w/wo кодер
для АСМ, СРМ, ПЕМ

Зв'язок

CM-PN: ПРОФІНЕТ (RT, MRP та S2 резервування), Модбус TCP/LP, Ethernet/LP

СМ-ДП: ПРОФІБУС ДП

CM-RS485: Модбус РТУ

Функції безпеки

Інтегрований: Безпечне вимкнення крутного моменту (STO), безпечна зупинка 1 (SS1-t) до SIL 3/PLe/категорія 4 через термінали або ProfiSafe

SINAMICS Безпека Інтегрована розширена ліцензія: SLS, SDI, SSM, SS1 (без кодера)

Інжиніринг та доступ

TIA Portal/Інтеграція з початковим диском SINAMICS, інтегрований веб-сервер, SIMATIC PCS 7/SIMATIC PDM з пакетом FDI Basic, доступ до Wi-Fi через Smart Adapter

Рекомендовані можливості

Адаптація до різноманітних вимог застосування

Гнучко адаптуйте привід до різних машин і вимог. Завдяки масштабованим обладнанням та програмним забезпеченню, відкритості двигунів та відповідності глобальним стандартам, SINAMICS G210 підтримує широкий спектр застосувань, забезпечуючи стандартизовані рішення для різних машин та ринків.

SINAMICS G210 Опційні модулі та ліцензії на програмне забезпечення

Захистіть операції з безпекою

Забезпечте безпечну роботу машини за допомогою вбудованих механізмів захисту. SINAMICS G210 поєднує в собі сертифіковані функції безпеки до SIL 3/PL e/Cat. 4 та кібербезпеку з сертифікацією SL-C 2 відповідно до IEC 62443-4-2, допомагаючи захистити машини, дані та процеси протягом усього життєвого циклу.

Привід SINAMICS з цифровими накладками, що ілюструють інтегровані функції безпеки та захист кібербезпеки

Увімкнути високопродуктивне управління двигуном

Досягніть високої ефективності та точного управління різними типами двигунів. SINAMICS G210 підтримує індукційні, PMSM та синхронні релоктантні двигуни, включаючи високоефективні класи IE4 та IE5, забезпечуючи оптимальну продуктивність за допомогою програмних функцій для широкого спектру застосувань.

Привід SINAMICS, що ілюструє вдосконалене управління двигуном для високої ефективності для різних типів двигунів

Спростіть проектування та експлуатацію

Скоротіть інженерні зусилля та спростіть роботу за допомогою інтегрованих інструментів, зручної інтеграції системи та інтуїтивно зрозумілого доступу. SINAMICS G210 має вбудовану інтеграцію TIA Portal через Startdrive та інтегрований веб-сервер, що забезпечує швидке введення в експлуатацію, легку параметризацію та ефективну діагностику.

SINAMICS G210 Digital Twin гібридний з лініями

Дізнайтеся, як інші використовують SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 в загальній техніці

Стандартизуйте різноманітні концепції машин за допомогою однієї гнучкої платформи приводу. Від конвеєрів і компресорів до змішувачів і центрифуг, SINAMICS G210 забезпечує масштабовану та високопродуктивну конструкцію машин. Інтегрована інженерія, цифрові інструменти та безперебійна системна інтеграція допомагають зменшити складність та адаптувати машини до мінливих вимог.

dab42ff7-2126-4c3c-bdcc-957096d30ecb-SINAMICS-G200-Industries-general-Machinery-1280x720

Поширені запитання

Додаткові ресурси

Каталоги та брошури

Каталог D 36.3 | Перетворювачі для одноосьових приводів

Онлайн-каталог | SieПортал

Брошура | СИНАМІКС G210

Брошура | Керування додатками наступного покоління