Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІНАМІКС Г120Х?

Освоюйте елементи: перетворювач SINAMICS G120X оптимізований для насосів та вентиляторів у системах водопостачання та стічних вод, а також для застосування HVAC в автоматизації будівель.

Його спеціалізовані функції, такі як знешкодження та виявлення кавітації, допомагають забезпечити надійну роботу та захист насоса, щоб зменшити загальні витрати на технічне обслуговування. Виберіть SINAMICS G120X для надійності та ефективності під час виконання своїх інфраструктурних проектів.

Перетворювач частоти поставляється як повна серія продуктів - стандартизований та безшовний, коли мова йде про всі напруги живлення та типи живлення, і доступний у діапазоні потужностей від 0,75 кВт до 630 кВт. Пристрої відповідають світовим стандартам ЕМС, а довжина кабелю двигуна до 150 м допустима при збереженні граничних значень ЕМС. Вбудована функція безпеки Safe Torque Off (STO) сертифікована відповідно до SIL3.

Ключові переваги

Налаштуйте з легкістю

Ви можете швидко інтегрувати SINAMICS G120X у вашу програму накопичувача, оскільки вона поставляється встановленою та готовою до запуску з усіма основними функціями. Насолоджуйтесь простим замовленням, інтеграцією, налагодженням, експлуатацією, налаштуванням та налаштуванням.

Працюйте в екстремальних умовах

SINAMICS G120X міцний і може працювати в більшості середовищ: його робоча температура коливається від -20° C до 60° C (залежно від точної версії). Перетворювач відповідає IP20 з опцією IP21 у відкритому типі UL.

Підвищення ефективності та зниження витрат

Перетворювачі частоти мають ККД, що перевищує 98%. Гнучкість перетворювачів при виборі відповідного двигуна дозволяє використовувати високоефективні двигуни для максимальної економії енергії.

Рекомендовані можливості