Модульні силові модулі
SINAMICS G120P включає модулі живлення PM230, PM240P-2 та PM330, які можна встановити в шафу управління або безпосередньо на місці. Вони підтримують різні класи захисту, діапазони напруги та інтегровані функції безпеки.
Сімейство SINAMICS G120P пропонує індивідуальні рішення для будівельних технологій та технологічних галузей промисловості. Завдяки особливо великому діапазону потужності від 0,37 кВт до 630 кВт і дев'яти різних розмірів перетворювачі забезпечують гнучкість для широкого спектру завдань. Вони призначені для роботи з двигунами SIMOTICS GP, SIMOTICS SD лінійки двигунів VSD10 та SIMOTICS FD, створюючи згуртовану систему енергоефективного управління у вимогливих застосуваннях.
Незалежно від того, чи підтримують вентилятори для припливного та відпрацьованого повітря, насоси для контурів опалення та охолодження або компресори для холодильних машин, перетворювачі ідеально підходять для особливих вимог будівельних технологій та промислового застосування.
SINAMICS G120P підтримує спеціальні галузеві функції для будівельних технологій та технологічних галузей, допомагаючи ефективно виконувати завдання вентиляції, накачування та стиснення за допомогою багатозонного управління та режиму пожежного захисту.
Комбінований перетворювач з кількома силовими модулями дозволяє масштабувати продуктивність та встановлення. Модульна система силових модулів і блоків управління забезпечує гнучкість без переробки всієї установки приводу.
G120P універсальний для промислових застосувань та будівельних технологій, з такими функціями, як регулювання швидкості, діапазон налаштування, ефективність та рівень зв'язку - забезпечуючи надійну роботу в широкому діапазоні проектів.
SINAMICS G120P включає модулі живлення PM230, PM240P-2 та PM330, які можна встановити в шафу управління або безпосередньо на місці. Вони підтримують різні класи захисту, діапазони напруги та інтегровані функції безпеки.
Блок управління CU230P-2 особливо підходить для насосів, вентиляторів та компресорів. Він забезпечує інтегровані технологічні функції, гнучкі інтерфейси вводу/виводу та польових шин, що підтримують оптимальну роботу для цих додатків.
Додаткові панелі, такі як SINAMICS Smart Access Module та IOP-2, забезпечують мобільне введення в експлуатацію, діагностику та обслуговування, а також швидке локальне налаштування, діагностику несправностей та легке налаштування параметрів.