Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІНАМІКС Г120С?

SINAMICS G120C - це компактний і універсальний перетворювач частоти для різних застосувань. Завдяки зручному дизайну він пропонує оптимальну функціональність у компактній упаковці.

Вбудована функція безпеки Safe Torque Off SINAMICS G120C економить простір і витрати, дозволяючи пропускати зовнішні компоненти. Високі крутні моменти при низьких частотних заданих значеннях можливі завдяки енергоефективному, безсенсорному векторному управлінню. Насолоджуйтесь інтуїтивно зрозумілою функцією введення в експлуатацію та клонування серії за допомогою модуля розумного доступу SINAMICS G120, BOP-2, IOP-2 або SD-карти.

Маючи сім розмірів рами, він охоплює діапазон потужності від 0,55 до 132 кВт.

Ключові переваги

Встановіть конвертер там, де це необхідно

Компактна конструкція сконструйована для потужності до 132 кВт. Всі розміри рами вбудовані в конструкцію поруч без зменшення потужності або зниження струму.

Налаштуйте налаштування вашої системи

Підтримуються всі стандартні шинні системи, такі як PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS та USS/Modbus RTU.

Інтеграція в систему TIA Portal

Повна інтеграція накопичувачів в діагностику системи TIA Portal та використання концепції бібліотеки TIA Portal гарантують просте повторне використання перетворювачів, включаючи їх параметри та апаратні компоненти.

Рекомендовані можливості