Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому системи приводу SIMOTICS E?

Системи приводу SIMOTICS E - це інтегровані мехатронні системи для наднизької напруги, які автоматизують та оцифровують виробничі процеси. Ця передова технологія приводу підвищує гнучкість та продуктивність для середовищ промислової автоматизації. Наша модульна система дозволяє швидко та економічно ефективно розробляти індивідуальні рішення приводів з ідеально відповідних компонентів, виключаючи дорогі роботи з розробки:

  • Двигуни: З діапазоном потужності до 750 Вт наші безщіткові двигуни постійного струму мають високу здатність до перевантаження та безперебійну роботу
  • Коробки передач: Створіть ідеально гармонізовану систему приводу з планетарними та кутовими коробками передач, сумісними з двигунами SIMOTICS E
  • Перетворювачі: Двигуни SIMOTICS E доступні із зовнішнім або інтегрованим перетворювачем для максимальної гнучкості
An employee checks an industrial robot.</br>

Рекомендовані можливості

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

SIMOTICS E в індустрії інтралогістики

SIMOTICS E‑1EE1 та E‑1EV1 забезпечують компактну конструкцію, високу продуктивність при низькій напрузі та високу ефективність для систем внутрішньої логістики. Вони пропонують тривалий термін служби, низький рівень обслуговування та ідеально підходять для транспортування, зберігання та автоматизованих керованих систем транспортних засобів, включаючи програми, що працюють від акумуляторів.

Досліджуйте ресурси

Каталоги та брошури