Підтримуйте свої промислові процеси за допомогою перетворювачів постійного струму SINAMICS, створених для продуктивності, ефективності та гнучкості.
ДСМ: від 6 кВт до 30 МВт
DCP: до 250 кВт при 1000 В постійного струму
Ідеально підходять для модернізації та накопичення енергії, вони мають напругу якоря до 950 В змінного струму та двонаправлену муфту DC-DC. Поєднуючи перевірену технологію двигунів постійного струму з вдосконаленим управлінням, підключенням PROFIBUS/PROFINET та ефективністю до 98%, ці перетворювачі пропонують компактну конструкцію та інтегровану безпеку для вимогливих умов.