Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому основні двигуни SIMOTICS M-1PH8?

Двигуни SIMOTICS M-1PH8 призначені для використання в якості основних приводів у виробничих верстатах і верстатах. Крім асинхронних і синхронних версій, можна зустріти і двигуни з технологією синхронного небажання. Двигуни SIMOTICS M-1PH8 базуються на гнучкій і модульній системі комплектів, тому ви можете використовувати їх майже для всіх завдань приводу.

Асинхронний варіант (висота вала від 80 до 355)

  • Номінальна швидкість: 400—12.000 об/хв
  • Макс. швидкість: до 24.000 об/хв
  • Номінальна потужність: 2,8—1,340 кВт
  • Номінальний крутний момент: 13—12,435 Нм

Синхронна версія (висота вала від 132 до 225)

  • Номінальна швидкість: 700—3.600 об/хв
  • Макс. швидкість: до 4.500 об/хв
  • Номінальна потужність: 15—310 кВт
  • Номінальний крутний момент: 94—1.650 Нм

Версія з небажанням (висота вала 132 і 160)

  • Номінальна швидкість: 1000—2800 об/хв
  • Макс. швидкість: до 5000 і 6500 об/хв
  • Номінальна потужність: 21—121 кВт
  • Номінальний крутний момент: 200—500 Нм
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Ключові переваги

Комісія та експлуатація легко

Спеціально гармонізовані силові компоненти, електронні таблички та можливість інтеграції двигунів через інтерфейс системи Drive-CLIQ дозволяють двигунам SIMOTICS M-1PH8 легко вводити в експлуатацію та роботу без проблем.

Виконайте потреби у високій продуктивності

Двигуни M-1PH8 охоплюють широкий спектр продуктивності. Вони мають високі характеристики плавного ходу та міцність, а з високою динамічною продуктивністю та коротким часом прискорення вони справляються з екстремальними робочими циклами та коротким часом підйому.

Підтримуйте гнучкість і точність

Гнучкі варіанти конфігурації та розширений діапазон потужності від 2,8 кВт до 1340 кВт означає, що M-1PH8 може задовольнити вимоги багатьох клієнтів. Двигуни також надзвичайно точні з точки зору швидкості, крутного моменту та позиціонування.

Рекомендовані можливості

Асинхронна версія

Для застосувань, де основний фокус включає точні, плавні характеристики ходу та керованість осей. При використанні з перетворювачами SINAMICS G120 ви можете розширити діапазон швидкостей і звернутися до нових додатків.

Синхронна версія

Неперевершена плавна робота для застосувань, які зосереджуються на високих номінальних крутних моментах. Завдяки широкому спектру опцій, таких як примусова вентиляція або водяне охолодження, ви можете адаптувати їх до будь-якого застосування.

Версія небажання

Ідеально підходить для роботи з основним приводом з коротким простоєм, таких як екструдери, намотувачі, витяжки дроту або сервонасоси. Версії з небажанням мають високу щільність потужності та ефективність, а також випускаються з примусовою вентиляцією або водяним охолодженням.