Simcenter Testxpress - це безкомпромісний аналізатор звуку, вібрації та довговічності. Він поєднує простоту використання традиційного аналізатора з високошвидкісною продуктивністю та якістю вимірювання вдосконаленої системи вимірювання. Це ідеальне рішення для широкого спектру вібраційних та акустичних стандартів ISO та оснащений простим у використанні інтерфейсом. Simcenter Testxpress об'єднує 40-річний досвід інженерії та є частиною повного портфеля масштабованих випробувальних та інженерних рішень.
Оптимізація продуктивності від усунення несправностей до тестування сертифікації
Simcenter Testxpress розроблений для зручності використання та оптимальної продуктивності для різних типів вібрації, акустики або завдань, пов'язаних з довговічністю, таких як усунення несправностей, верифікаційні роботи, мобільні випробування або кваліфікаційні та сертифікаційні випробування. Simcenter Testxpress задовольняє всі потреби галузі - від автомобільного виробництва чи техніки до компонентів машин або бізнес-електроніки. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс доступний різними мовами, і система відображає всі відповідні параметри. Для тестування сертифікації ISO всі перевірки та вимоги стандартів ISO закодовані в програмному забезпеченні, тому вам не потрібно турбуватися про деталі; просто натиснувши кілька кнопок, ви отримаєте стандартизований звіт ISO, що дозволить недосвідченим операторам виконувати тести.
Завдяки інтерактивному макету екрана користувачі можуть перетягувати дані, додавати дисплеї та легко порівнювати вимірювання. Це забезпечує коротку криву навчання та оптимальну ефективність.
Доступ до швидшого тестування та простішої діагностики
Розроблений для оптимальної продуктивності, Simcenter Testxpress забезпечує правильне поєднання можливостей збору та аналізу. Система показує миттєві результати та зберігає необроблені дані часу для резервного копіювання або подальшої післяобробки. Simcenter Testxpress пропонує легкий доступ до передових онлайн-інструментів, таких як фільтрація, згладжування, усереднення та математична комбінація каналів. У поєднанні з конкретними рішеннями для тестування сертифікації ISO, він забезпечує повну платформу для всіх щоденних завдань і дозволяє:
- Виконуйте швидке перетворення Фур'є (FFT), порядок, октаву, функції підрахунку та пропускну здатність паралельно, відображаючи результати в режимі реального часу на екрані
- Перевірте якість даних на місці — діагностуйте проблеми під час вимірювань
Забезпечте ідеальний інструмент для усунення несправностей та тестування сертифікації
Simcenter Testxpress має потужні можливості для автоматизації конкретних кампаній вимірювання, від налаштування вимірювань та спеціальної постобробки до генерації остаточного звіту в MS Office, що дозволяє:
- Автоматизуйте процедури вимірювання від придбання до звіту
- Підготуйте вимірювальні кампанії заздалегідь та скоротіть час налаштування та виконання
- Використовуйте попередньо визначені шаблони ISO для тестування сертифікації
- Блокування критичних параметрів для забезпечення якості та узгодженості даних
Подивіться уважніше на «Сімцентр» Testxpress
Дізнайтеся, як Simcenter Testxpress може допомогти вам визначити рівень шуму, вібрації та довговічності ваших продуктів.