Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме «Сімцентр Тестлаб»?

Підвищення ефективності тестування та отримання більш надійних результатів. Пакет програмного забезпечення Simcenter Testlab легко інтегрується з апаратними системами збору даних Simcenter SCADAS і може бути надійною інвестицією на майбутнє або більш гнучким, масштабованим та гнучким рішенням у часі, щоб відповісти на ваші виклики інженерії продуктивності. Він охоплює широкі вимоги до випробувань інженерів з шуму та вібрації та довговічності.

Підвищення продуктивності за допомогою вбудованих робочих процесів

Завдяки своєму унікальному інтерфейсу на основі робочого процесу, Simcenter Testlab встановлює нові стандарти простоти використання, продуктивності та послідовності даних. Програмне забезпечення проводить користувача кроками тестової кампанії, пропонуючи оптимальні налаштування для вимірювання та аналізу. Безперебійний обмін даними між різними програмами забезпечує величезний приріст ефективності. Вбудований аналіз під час збору прискорює процес тестування та гарантує оптимальну якість даних.

Подорожуйте прямо до джерела шуму та вібрації

Simcenter Testlab направляє користувачів безпосередньо до джерела проблеми, використовуючи можливості комплексного аналізу. Це дозволяє командам тестування ефективно вирішувати проблеми з проектуванням та простежити першопричину проблеми безпосередньо до джерела. Він підтримує простий аналіз «що якщо», щоб швидко оцінити можливі виправлення та вирішити проблему ефективно, економічно ефективно та швидко.

Реалізуйте потенціал у мінливому світі тестування

Тестуючи існуючі компоненти та бенчмаркуючи конкурентні продукти, Simcenter Testlab широко використовується для попереднього завантаження даних у процес моделювання. Він також надає інформацію про завантаження та зворотний зв'язок для оновлення віртуальних моделей. Він систематично використовується для надання моделей, отриманих від випробувань для компонентів та підвузлів, які занадто складні для віртуального моделювання. Програмне забезпечення Simcenter Testlab, яке легко інтегрується в програмне забезпечення Simcenter Amesim, забезпечує важливу підтримку для того, щоб зробити віртуальне моделювання ефективним та реалістичним. Опції ліцензування Simcenter Testlab забезпечують гнучкість, необхідну для підвищення продуктивності тестових користувачів, з можливістю придбання, підписки на рік або довше та масштабування використання програмного забезпечення відповідно до ваших реальних потреб за допомогою ліцензування на основі вартості.

Підвищуйте ефективність тестування та інновації продуктів за допомогою Simcenter Testlab

Дізнайтеся, як підвищити ефективність та інновації продуктів, вирішуючи сучасні інженерні проблеми за допомогою Simcenter Testlab — програмного забезпечення для збору даних, аналітики та моделювання.

Інтерфейс Siemens Simcenter Testlab 2025 з передовими графіками даних та технологією динамічної візуалізації

Що нового в «Сімцентрі Тестлаб 2506»?

Розширення можливостей тестових команд за допомогою штучного інтелекту та автоматизації

Можливості тест-лабораторії «Сімцентр»