Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Сімцентр SCADAS ES?

Програми тестування стають все складнішими, що вимагає від інженерів отримувати та синхронізувати дані між різними типами датчиків, доменами вимірювань та системами збору. У той же час команди повинні швидше налаштовувати тести, перевіряти дані раніше та адаптуватися до мінливих вимог програми без заміни існуючого обладнання.

Simcenter SCADAS ES допомагає інженерним командам вирішувати цю складність за допомогою модульної архітектури, яка масштабується від простих налаштувань до складних сценаріїв вимірювання. Інженери можуть налаштувати систему відповідно до своїх потреб у вимірюваннях, отримати доступ до неї одночасно з декількох пристроїв та інтегрувати робочі процеси збору, перевірки та аналізу за допомогою Simcenter SCADAS Go, Simcenter Testlab Go та Simcenter Testlab.

Результатом є спрощений шлях від приладобудування до інженерного розуміння, що допомагає командам працювати ефективніше, створюючи надійні, багаторазові та готові до штучного інтелекту дані.

Simcenter SCADAS ES

Швидше тестуйте, працюйте розумніше, масштабуйте з упевненістю

До 50% швидша настройка та перевірка

Налаштуйте систему відповідно до потреб вимірювання за допомогою модульного обладнання, гнучкого доступу до системи та паралельного налаштування робочих процесів. Перевірте вимірювання швидше і продовжуйте тестування.

Створюйте надійні дані, готові до штучного інтелекту

Знімайте синхронізовані, добре анотовані мультифізичні вимірювання, які допомагають уникнути непотрібних повторних випробувань, забезпечують узгодженість даних та забезпечують надійну основу для інженерного аналізу, цифрових близнюків та розробки моделей штучного інтелекту.

Швидше перетворюйте дані на рішення

Підключіть підготовку, збір, перевірку та аналіз тестів у масштабованому наскрізному робочому процесі. Скоротіть ручні передачі та прискорюйте доступ до інженерних результатів у широкому діапазоні сценаріїв тестування.

Масштаб, не починаючи спочатку

Почніть з можливостей вимірювання, які вам потрібні сьогодні, і розширюйте їх у міру розвитку додатків, каналів та вимог. Модульна архітектура, відкрита екосистема та масштабовані робочі процеси програмного забезпечення допомагають захистити ваші інвестиції в придбання.

Simcenter SCADAS ES

Як Simcenter SCADAS ES забезпечує різницю

Select...

Створіть саме те, що вам потрібно

Немає двох однакових тестів. Simcenter SCADAS ES дозволяє налаштувати систему за допомогою блоків живлення, мережі, кондиціонування та обробки, відповідних вашим вимогам до вимірювань. Почніть з малого та розширюйте в міру розвитку додатків, каналів та вимог проекту.

Основні моменти

  • Налаштуйте системи навколо фактичних потреб у вимірюванні
  • Поступово масштабуйте канали та функціональність
  • Мінімізуйте непотрібні інвестиції в обладнання
  • Повторно використовуйте існуючі інвестиції у міру зростання вимог
Модульність SimCenter-SCADAS-ES-з архітектурою на основі стеків
Simcenter SCADAS ES

Можливості Сімцентру SCADAS ES

Select...

Налаштування системи збору на основі стеків

Simcenter SCADAS ES побудований навколо модульної архітектури стека, яка поєднує блоки живлення та мережевого інтерфейсу із взаємозамінними модулями вимірювання, запису та обробки. Системи можуть бути налаштовані для конкретних вимог тестування та розширені в міру розвитку потреб.

Живлення та мережевий інтерфейс (PNI/PNU)

  • Фундамент системи
  • Розподіл електроенергії
  • Підключення до мережі
  • Служби синхронізації

Блоки кондиціонування

  • Змінні вимірювальні модулі
  • Підтримка різних сенсорних технологій
  • Багатодоменний збір даних

Реєстратори та процесорні блоки

  • Локальний запис
  • Обробка країв
  • Автономна робота
Simcenter SCADAS ES

Промислові застосування

Select...

Прискорення перевірки від лабораторії до роботи в реальному світі

Розробка сучасних транспортних засобів та мобільних машин вимагає синхронізованих випробувань у галузі шуму, вібрації, довговічності, електрифікації та управління енергією. Simcenter SCADAS ES забезпечує масштабовану платформу, яка з'єднує лабораторні, випробовуючи наземні та польові вимірювання, дозволяючи командам швидше отримувати надійні дані та приймати впевнені інженерні рішення раніше.

Застосування

  • Шум, вібрація та жорсткість (NVH)
  • довговічність
  • Аналіз шляху передачі (TPA)
  • Electrification
  • Управління енергією транспортних засобів (VEM)
  • Збір даних про дорожнє навантаження
Інженери отримують дані про транспортні засоби за допомогою Simcenter SCADAS ES з Simcenter SCADAS Go
Модульна система

Одиниці Сімцентру SCADAS ES

Select...

Мережа живлення, синхронізації та підключення

Блоки живлення та мережевого інтерфейсу Simcenter SCADAS ES забезпечують основну основу для всієї вимірювальної системи. Вони забезпечують стабільну потужність, точну синхронізацію, високошвидкісне підключення та можливості бортового управління, що забезпечує надійну роботу як автономних, так і розподілених тестових налаштувань у конфігураціях Simcenter SCADAS ES та RS.

СЦЕС-ПНІ

Блок SCES‑PNI живить і з'єднує стеки SCADAS ES, керуючи синхронізацією, комунікацією та управлінням системою. Це забезпечує безперебійне ланцюгове мережеве з'єднання та забезпечує послідовну, синхронізовану роботу всіх підключених блоків.

Симцентр-SCADAS-ES-PNI-блок-1280х720
  • Централізована подача живлення для стеків SCADAS ES (до 96 Вт)
  • Високошвидкісне підключення до мережі Ethernet для зв'язку з хостом і мережевим ланцюгом
  • Крос-платформне підключення, що підтримує як пристрої SCADAS ES, так і SCADAS RS
  • Синхронізація IRIG‑B для точного вирівнювання часу в розподілених системах
  • Дистанційне та локальне управління системою через інтерфейси On/Off
  • Бортові додатки Simcenter SCADAS Go для налаштування та запису

СЦЕС-ПНУ

Пристрій SCES‑PNU розширює можливості PNI, додаючи вбудовану резервну батарею, бездротове підключення та гнучке управління живленням. Він забезпечує безперервну роботу в мобільних або нестабільних умовах живлення, забезпечуючи віддалений доступ та автономність системи.

Сімцентер-SCADAS-ES-PNU-блок-1280х720
  • Вбудований блок безперебійного живлення (внутрішній акумулятор) для безперервної роботи
  • Розширений діапазон вхідної напруги, що підтримує різноманітні середовища живлення
  • Бездротове підключення через вбудований Wi-Fi для віддаленого доступу та моніторингу
  • Повна функціональність PNI: подача живлення, синхронізація, підключення та управління
  • Вбудований додаток Simcenter SCADAS Go Конфігурація або реєстратор
Сімцентр SCADAS Go

Вбудований додаток для вимірювання, готовий миттєво

Simcenter SCADAS Go — це вбудоване веб-середовище вимірювання, яке працює безпосередньо на апаратному забезпеченні Simcenter SCADAS ES. Це забезпечує швидку конфігурацію, моніторинг та перевірку вимірювань на рівні збору - без встановлення програмного забезпечення та без ліцензійних вимог.

Доступний з будь-якого пристрою, включаючи ноутбуки, планшети та смартфони, він дозволяє інженерам взаємодіяти з налаштуваннями вимірювання в режимі реального часу, будь то на місці чи віддалено.

Увімкнувши ранню перевірку даних та негайний зворотний зв'язок під час тестування, Simcenter SCADAS Go зменшує переробку, прискорює ітерацію та покращує співпрацю між розподіленими командами.

SIMCENTER ТЕСТОВИЙ ЛАБОРАТОРІЙ GO

Програмне забезпечення для придбання без ліцензії для ПК з Windows

Simcenter Testlab Go — це безліцензійне середовище придбання для ПК з Windows, яке дозволяє інженерам налаштовувати, перевіряти, калібрувати, отримувати та перевіряти вимірювання без необхідності додаткових ліцензій на придбання програмного забезпечення. Створений для щоденних випробувань, він забезпечує звичний досвід роботи на робочому столі, який допомагає командам швидко перейти від приладобудування до перевірених даних.

Розроблений для інженерів, які віддають перевагу робочому процесу на основі ПК, Simcenter Testlab Go підтримує налаштування та перевірку вимірювань, калібрування датчиків, збір, перевірку та експорт в одному середовищі. Програмне забезпечення безпосередньо інтегрується з апаратним забезпеченням Simcenter SCADAS ES, спрощуючи розгортання, зберігаючи сумісність із ширшими робочими процесами тестування Simcenter.

Поєднуючи конфігурацію, калібрування та перевірку в одному робочому процесі, Simcenter Testlab Go допомагає інженерним командам скоротити зусилля з налаштування, перевіряти дані раніше та прискорити шлях від вимірювання до інженерних рішень.

Тестлаб «Сімцентр»

Розширте робочий процес за допомогою Simcenter Testlab

У той час як Simcenter SCADAS Go та Simcenter Testlab підтримують швидке отримання та перевірку, Simcenter Testlab забезпечує комплексне середовище для вдосконаленої обробки даних, аналізу та звітності

Дані вимірювань від Simcenter SCADAS ES можна легко використовувати в Simcenter Testlab для виконання детального інженерного аналізу, кореляції результатів тестування та моделювання та створення високоякісних звітів.

Разом, Simcenter SCADAS ES, Simcenter SCADAS Go та Simcenter Testlab забезпечують безперервний та масштабований робочий процес — від вимірювання до розуміння.

Портативні мобільні блоки та автономні смарт-реєстратори, що входять до складу апаратного забезпечення Simcenter SCADAS.

Зберігайте обладнання Simcenter SCADAS в піковому стані

Дізнайтеся більше про доступні контракти на технічне обслуговування та калібрування.

Докладніше

Пов'язані ресурси

Сімейство Сімцентер-Скадас

Прискорення фізичного тестування за допомогою Simcenter SCADAS

Апаратне забезпечення Simcenter™ SCADAS™ задовольняє потреби в зборі даних протягом усього життєвого циклу тестування, від ранньої розробки до остаточної перевірки.

Читати електронну книгу

Поширені запитання