Simcenter Micred Power Tester поєднує цикл активної потужності з перехідною тепловою характеристикою та дослідженням теплової структури. Проводити неруйнівну оцінку структури-функції під час монтажу пристрою, забезпечуючи повну електричну та конструкційну оцінку пристрою.
Покладайтеся на надійний інструмент
Simcenter Micred Power Tester підтримує автоматичне тестування та діагностику можливих причин відмов силових компонентів на виробничому майданчику. Потреби в енергії як споживчих, так і промислових електронних систем зростають, а постачальники компонентів силової електроніки, а також виробники OEM стикаються з проблемою забезпечення високонадійних систем, необхідних для авіації, електромобілів, поїздів, виробництва електроенергії та багаторазового виробництва енергії. Simcenter Micred Power Tester може живити модулі через десятки тисяч, потенційно мільйони циклів, одночасно забезпечуючи діагностику несправностей в режимі реального часу.
Отримати діагностику відмов в режимі реального
Simcenter Micred Power Tester - це єдина машина, створена для виробничих та лабораторних середовищ, яка здійснює автоматизований цикл живлення та виробляє аналітичні дані для діагностики несправностей у режимі реального часу. Він призначений для тестування протягом усього життя для перевірки надійності додатків, які використовують силові електронні модулі.
Прискорити процес
Simcenter Micred Power Tester є унікальним, оскільки він забезпечує повністю автоматизоване тестування потужності та цикл одночасно на одній машині, без необхідності виймати тестовий пристрій під час процесу. Простий інтерфейс сенсорного екрану дозволяє техніку використовувати його на виробничому майданчику та/або інженеру з аналізу відмов використовувати його в лабораторії.
Охарактеризуйте автомобільні IGBTS — унікальний неруйнівний метод випробування силового циклу
У цій статті обговорюється унікальний, неруйнівний метод випробування циклу потужності для характеристики цих критичних компонентів: розуміння теплового шляху, зменшення ризику виходу з ладу та підвищення надійності при високих навантаженнях.