Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому «Сімцентр Флотерм»?

Маючи понад 34 роки розробки та відгуків користувачів, Simcenter Flotherm є провідним програмним рішенням для моделювання електронного охолодження для теплового аналізу електроніки. Це скорочує розвиток на рівні пакетів мікросхем, друкованої плати та корпусу до великих систем, таких як центри обробки даних.

Прискорення процесу теплового проектування електроніки

Simcenter Flotherm інтегрується з робочим процесом розробки електроніки як інструмент для термоінженерів для виконання моделювання та надання своєчасних точних результатів та зворотного зв'язку з іншими інженерними функціями. Він підтримує теплове управління, прийняття рішень на основі моделювання від архітектури на ранній стадії до остаточної перевірки теплового проектування. Це сприяє скороченню розробки, а також допомагає усунути ризики дорогих витрат на гарантію, пов'язаних з надійністю, або будь-яких повторних обертань на пізній стадії.

Приклади можливостей, які допомагають інженерам скоротити процес термічного аналізу, включають: інноваційну технологію SmartPart, великі бібліотеки, обробку даних EDA та MCAD, індивідуальну та стабільну технологію розв'язування, найсучасніші методи компактного теплового моделювання, автоматичне калібрування моделі до параметричного аналізу та функціональності оптимізації.

Використовуйте точний, швидкий термічний аналіз

Використовуйте миттєву та надійну декартову сітку Simcenter Flotherm, яка підходить для великих складних моделей електроніки з тисячами компонентів, матеріалів та потужностей. Сітка та розв'язувач Simcenter Flotherm був розроблений з самого початку для обробки різних масштабів довжини від субмікрон до метрів. Крім того, інтелектуальна сітка, пов'язана з об'єктами на основі SmartPart, позбавляє від необхідності повторного створення сітки у міру зміни розташування та орієнтації об'єктів. Це дозволяє вам рухатися швидше і залишатися зосередженими на результатах моделювання та дослідженні космосу.

Скоротіть час створення моделі за допомогою інтелектуальних SmartParts

Використовуйте інтерфейс Simcenter Flotherm, орієнтований на теплову інженерію, інтелектуальне моделювання та бібліотеки для швидкого побудови моделей для швидких та точних досліджень для підтримки прийняття рішень на ранніх термічних архітектурах. Швидко створюйте моделі за допомогою бібліотек SmartParts компонентів, специфічних для електроніки, таких як радіатори, вентилятори, корпуси, теплові труби тощо.

Включіть складність даних EDA та механічного проектування під час розробки

Підвищуйте складність і точність своєї моделі, оскільки EDA та команди механічних конструкторів прогресують під час розробки. Ви можете імпортувати та попередньо обробляти дані САПР. Обробляйте складність EDA шляхом введення даних ECAD для маршрутизації плати та інформації про компонування компонентів та моделювання з усіх основних форматів файлів програмного забезпечення EDA, таких як ODB++, у простий спосіб. Використовуйте EDA Bridge для швидкої обробки та параметри відповідних рівнів точності моделювання.

Що нового?

An image representing detailed package model creation in Simcenter Flotherm 2510 using Simcenter Flotherm Pack Utility

Дізнайтеся про вдосконалення утиліти Simcenter Flotherm Pack для створення детальних теплових моделей пакетів моночіпів мікросхем, компактних теплових моделей з двома резисторами (2R) та DELPHI, а також ознайомтеся з новими бібліотеками компонентів ROHM Semiconductor.

Можливості «Сімцентру Флотерм»

Дізнатися більше