Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому «Сімцентр Флайтстрім»?

Прискорюйте ранні проектні рішення за допомогою Simcenter Flightstream, методу панелі на основі вихровості для оцінки аеродинаміки та поведінки гідродинаміки. Застосування включають обчислення продуктивності транспортного засобу та навантаження, інтеграцію рушійних сил, механіку польоту, стійкість транспортного засобу та взаємодію рідинної структури. Він також підтримує розширені аналізи, такі як прогнозування опору хвилі та продуктивність морського гвинта, що робить його універсальним рішенням як в аерокосмічній, так і в морській областях.

Візуалізація літака в стилі 3D-моделювання з кольоровим градієнтом, відображеним по його поверхні, що вказує на зміни фізичного параметра.

Швидка оцінка аеродинаміки та гідродинаміки

Створюйте результати стаціонарного стану для повних транспортних засобів менш ніж за хвилину та перехідні моделювання протягом декількох хвилин, не потребуючи дорогого обладнання HPC та GPU, зберігаючи при цьому високу точність для моделювання зовнішнього потоку.

Впорядкувати робочі процеси

Усуньте складне об'ємне зачеплення, використовуючи лише поверхневі сітки, значно зменшуючи зусилля попередньої обробки. Автоматизуйте дослідження за допомогою сценаріїв, щоб швидше досліджувати простір дизайну, скорочуючи ручні зусилля та час виконання робіт.

Легка інтеграція з інструментами CAD/CAE

Плавно інтегруйте з широким спектром інструментів CAD та CAE. Підтримуйте декілька форматів геометрії та увімкніть прямий імпорт сітки із зовнішніх інструментів, щоб забезпечити гнучке та сумісне налаштування проекту.

Рекомендовані можливості

Прискорення аналізу за допомогою інтегрованих рішень для набору інструментів

Використовуйте вбудовані набори інструментів, такі як Solver Sweeper, Stability & Control та сценарії API, для автоматизації пакетних процесів та параметричних досліджень. Швидко оцініть аеродинамічну поведінку та ефективно досліджуйте варіації дизайну на ранніх та ітераційних етапах проектування.

Можливість польотного потоку simcenter 1 акція 640х480

Панельний метод для віскозно-зв'язаних і нелінійних потоків

Використовуйте сильні сторони панельних методів за допомогою вирішувача, який одночасно швидкий і здатний обробляти складні конфігурації геометрії. Точно фіксуйте потік прикордонного шару та його вплив на аеродинаміку автомобіля за допомогою повністю в'язкого нелінійного розв'язувача потоку.

simcenter флайтстрім пропоновані можливості 3 промо 640x480

Зафіксуйте складні рухи за допомогою аеродинаміки з точною часом

Імітуйте складні, складні рухи, такі як переходи VTOL, рухи ротора (циклічні/колективні), вдосконалена поведінка клапанів та маневри транспортного засобу за допомогою ефекторних дій управління в точній за часом рамках. Представляйте контрольні поверхні на різних рівнях геометричної точності (фаред, з проміжками, багатостулковими) та імітуйте їх рух для обрізки, стабільності та аналізу контролю.

Можливість польотного потоку simcenter 3 фіксації складних рухів промо 640х480

Аероеластичні та рідинно-структурні взаємодії

Увімкніть взаємодію з рідинною структурою, поєднуючи Simcenter Flightstream із зовнішніми визначеними користувачем виконуваними файлами. Розв'язувач видає аеродинамічні навантаження на структурні вузли, які обробляються зовні для обчислення переміщень. Потім ці зміщення повторно застосовуються для деформування поверхневої сітки для ітераційного аеропружного аналізу.

Simcenter флайтстрім популярні можливості 5 промо 640x480

Гідродинамічне моделювання хвиль і опір

Морський розв'язувач вільної поверхні Simcenter Flightstream розширює основний розв'язувач нестисливих панелей. На основі динаміки невіскорених хвиль він швидко та точно генерує схеми поверхневих хвиль від руху зануреного тіла та аналізує ефекти вільної поверхні. При мінімальному введенні користувача він автоматично створює вільну поверхневу сітку і з'єднує її з рішенням корпусу.

Simcenter флайтстрім популярні можливості 4 промо 640x480

Дізнайтеся, як інші використовують Simcenter Flightstream

Select...

«Сімцентр Flightstream» в аерокосмічній (цивільній) промисловості

Simcenter Flightstream використовується в аерокосмічній (цивільній) промисловості для швидкого аеродинамічного аналізу на концептуальних і попередніх етапах проектування. Інженери використовують його для оцінки підйому, опору, стійкості та продуктивності конфігурацій літаків, включаючи крила, фюзеляжі та інтеграцію рушійних сил. Його швидкий поворот забезпечує ефективне дослідження космосу, оптимізацію та ранню перевірку, доповнюючи високоточні методи CFD.

Повний вигляд літака зі змішаним дизайном корпусу крила, пофарбований у відтінки зеленого та жовтого, щоб представляти аеродинамічний аналіз, із двома видимими гондолами двигуна на його верхній поверхні.

Поширені запитання

Що нового в «Сімцентрі» Flightstream 26.1?

Швидші робочі процеси CFD з більш глибокими аеродинамічними та гідродинамічними даними для аерокосмічних та морських інженерів.