Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме Сімцентр ЕДЕМ?

Виберіть Simcenter EDEM, щоб отримати важливе уявлення про взаємодію гранульованих матеріалів з вантажним обладнанням під час різних умов експлуатації та процесу. Використовуйте це високопродуктивне програмне забезпечення методу дискретних елементів (DEM) для моделювання сипучих матеріалів та частинок.

Використовуйте миттєвий доступ до бібліотек моделей матеріалів

Почніть з моделювання швидко та легко за допомогою широкого спектру моделей попередньо каліброваних матеріалів Simcenter EDEM, що представляють гірські породи, руди, ґрунти та порошки.

Обробляйте складні системи з швидким часом до результатів

Імітуйте складні промислові системи частинок, що включають багато мільйонів частинок, з швидкою та масштабованою продуктивністю обчислень у вирішеннях процесора, графічного процесора та кількох графічних процесорів.

Бездоганна інтеграція для мультифізики та автоматизації штучного інтелекту

Розширте сферу застосування, поєднуючи Simcenter EDEM з інструментами FEA та MBD. Поєднуйте його з інструментами CFD для точного моделювання систем з частинками та рідиною та оптимізуйте автоматизацію за допомогою провідного в галузі штучного інтелекту.

Рекомендовані можливості

Імітуйте будь-який матеріал

Моделюйте широкий спектр реальних матеріалів, таких як великі гірські породи, дрібні порошки, зерна, волокна та таблетки, використовуючи перевірений та обчислювально ефективний багатосферний метод або наш промисловий розв'язувач багатогранних частинок.

Можливості Simcenter EDEM - Імітація будь-якого матеріалу

Реалістична матеріальна поведінка

Отримайте доступ до повного спектру перевірених моделей фізики для представлення будь-якої загальної поведінки матеріалів, таких як сухий, липкий або стислий. Використовуйте спеціальну фізику за допомогою API Simcenter EDEM для складного моделювання та вдосконаленої поведінки матеріалів, таких як вологе покриття, агломерація, поломка, магнітні частинки тощо.

simcenter-edem-здібності-реалістичний-матеріально-поведінка-промо-640x480

Швидкий і простий робочий процес

Налаштуйте швидке моделювання за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача. Бібліотеки моделей матеріалів доступні для прямого доступу до відповідних матеріалів. Розраховуйте на потужний розв'язувач для швидкого моделювання.

Швидкий і простий інтерфейс робочого процесу Simcenter EDEM, що показує аналіз кількості частинок в обертовому барабані.

Розширений аналіз та візуалізація даних

Використовуйте великий набір вбудованих інструментів для візуалізації та аналізу. Можливість експорту даних і бібліотека Python доступні для подальшої обробки.

Розширений аналіз даних Simcenter EDEM та візуалізація швидкості частинок у моделюванні автогрейдера.

Інтеграція CAE

Поєднайте Simcenter EDEM з інструментами FEA та MBD для включення реалістичних матеріальних навантажень у структурний та системний аналіз динаміки. Поєднуйте їх з інструментами CFD для точного моделювання систем частинка-рідина.

Можливості Simcenter EDEM - інтеграція CAE

Промислові застосування

Select...

Навантажувачі, екскаватори, екскаватори та кузови вантажівок обробляють сипучі матеріали від великих кар'єрних порід до згуртованих ґрунтів, абразивних руд або вільно текучих гранул. Simcenter EDEM дозволяє прогнозувати поведінку матеріалу та визначити ризик засмічення, розливу та ділянки, схильні до зносу. Він забезпечує точні навантаження на матеріал, які можна використовувати в моделюванні FEA та MBD для оптимальних конструкцій.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Дізнайтеся, як клієнти використовують Simcenter EDEM

Заголовок Амазон-86914

Амазоне

AMAZONE використовує технологію Simcenter DEM та CFD для оптимізації технології пневматичного посіву.

Читати приклад застосування

Вивчіть додаткові ресурси

Останні блоги

Блог | Що нового в «Сімцентрі ЕДЕМ 2026.1»?

Блог | Автоматизуйте моделювання DEM та налаштуйте робочі процеси за допомогою формату JSON Simcenter EDEM.

Поширені запитання