Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати процесори SIMATIC S7-1500 R/H?

SIMATIC S7-1500 R/H - це надлишкова, високодоступна система CPU, розроблена для максимальної доступності установки. Синхронізуючи резервний процесор з основним, він гарантує, що дані не втрачаються під час відключення, запобігаючи дорогим зупинкам виробництва. Його унікальна цінність полягає в інтегрованої в систему синхронізації та послідовності проекту, що не вимагає спеціальних знань для інженерії на TIA Portal. Периферія вводу-виводу підключається до основного і резервного процесора як комутований пристрій S1 або S2 через кільце PROFINET з MRP для R-процесорів і R1, комутованим пристроєм S1 або S2 через будь-яку структуру PROFINET для H-процесорів. Максимальна відстань між процесорами може становити ~ 100 м для R-процесорів і до 40 км для H-процесорів.

Ключові переваги

Скоротіть простої

Завдяки високій доступності на кожному рівні (контролер, мережеві та інтерфейсні модулі) виключаються поодинокі точки відмови.

Легкий в обслуговуванні

Гаряча заміна дозволяє замінити компоненти автоматизації під час роботи, а за допомогою Configuration-in-Run (CiR) також можливе розширення.

Легко інтегрувати

Додаткове програмне забезпечення або ліцензія не потрібні. Те саме інженерне програмне забезпечення, TIA Portal, але немає програмування для синхронізації та управління резервуванням.

Рекомендовані можливості