Оновлення активів
Додайте ресурс до програми Performance Insight в Industrial Edge. За допомогою одного активу ви отримуєте до 50 екземплярів KPI та до 50 змінних у додатку.
Оновлення активів Performance Insight надає додатку Industrial Edge Performance Insight ще один актив для збільшення структури даних та розширення прозорості цеху. Підвищіть продуктивність вашої машини та установки до 10%.
Один актив включає до 50 змінних та/або до 50 екземплярів KPI, які використовуються в додатку. Ресурс увімкнено, як тільки ви налаштовуєте екземпляр KPI, перевірку ліміту змінних, інформаційну панель або звіт для окремого ресурсу.
SIMATIC Performance Insight — це програма Industrial Edge, яка забезпечує оптимальну прозорість ваших машин на виробничих лініях або на цілих майданчиках. Отримайте доступ до всіх даних машини для обчислення та візуалізації ключових показників ефективності (KPI) для оптимізації ваших машин та заводів. Для отримання додаткової інформації перегляньте аркуш продукту.
Додайте ресурс до програми Performance Insight в Industrial Edge. За допомогою одного активу ви отримуєте до 50 екземплярів KPI та до 50 змінних у додатку.
Розрахуйте та візуалізуйте ключові KPI OEE, включаючи загальну ефективність обладнання, середній час між відмовами, середній час ремонту та загальну ефективну продуктивність обладнання, за єдиною лінійною діаграмою.
Гнучка інформаційна панель SIMATIC Performance Insight дозволяє налаштовувати та керувати однією або декількома інформаційними панелями для кожного активу, налаштовувати період спостереження на інформаційній панелі та налаштовувати та керувати одним або кількома віджетами на інформаційній панелі.